ดอก ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC, 3 ร่อง, 45 °รุ่น รุ่นเกลียว / ดอกสั้น

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · รูปทรง ร่อง ชิป IC เศษที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถ งานเซาะร่อง ด้วยระยะกินลึกเทียบเท่ากับร่องฟัน 2 ฟัน
    · เมื่อเทียบกับดอกเอ็นมิล แบบเหลี่ยม มุมเอียงของฟันเกลียว 30° ทั้งการหมุนและการป้อนเร็วกว่าสองเท่า
    · สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

    ชุดดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ TSC, 3 ร่อง, เกลียว 45 ° / รุ่นเกลียว / ดอกสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สเปค

    ชุดดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ TSC, 3 ร่อง, เกลียว 45 ° / รุ่นเกลียว / ดอกสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    หมายเลข รุ่น
    TSC-CR-HEM3B ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค) / T-TSC-HEM3B ( ผลิตภัณฑ์ ผลิต)

    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
    D
    รัศมีเลือก R ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค)
    CR 0.1 มม
    การกำหนดที่เพิ่มขึ้น (ผลิตขึ้น
    ผลิตภัณฑ์ )
    ความยาวขลุ่ย
    ความยาวรวม
    L
    เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
    d
    รูป● สต็อก ผลิตภัณฑ์
    □ ผลิต prtoduct
    30.5  4.56061
    40.5  66061
     0.1 ถึง 0.4 
    50.5  7.56061
     0.1 ถึง 0.4 
    60.5  96062
     0.1 ถึง 1.0 
    7 0.1 ถึง 1.0 10.56081
    8  1127582
     0.1 ถึง 1.5 
    10  11580102
     0.1 ถึง 2.0 
    12  118100122
     0.1 ถึง 2.5 

    [! ] ความยาวฟลูต (ℓ) และความยาวทั้งหมด (L) สั้นลงประมาณ D x 0.5 (สูงสุด 5 มม.) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

    สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
    สำหรับบริการ การเคลือบผิว โปรดดู >> คลิกที่นี่
    สำหรับประเภทและคุณสมบัติการ การเคลือบผิว ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ ดูที่ >> คลิกที่นี่ 

    ข้อมูลมากกว่านี้


    รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถตัดร่องได้สองร่องในแนวขนานที่ความลึกตัด
    เมื่อเปรียบเทียบกับดอกกัดปลาย แบบเหลี่ยม 30 °ทั้งความสามารถในการหมุนและฟีดมีค่ามากกว่าสองเท่าสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง