ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC อัตราป้อนสูง ความแข็งเกร็ง สูง 4 ร่อง เกลียว 45 ° / รุ่นสั้น

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ความแข็งเกร็ง สูงและความคมของการตัดเกิดขึ้นได้จากการรวมกันของรัศมี ใบมีดลบคม มีดลบ เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ที่เหมาะสม และ มุมเอียงของฟันเกลียว 45° ทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยอัตราป้อนสูง
· ชนิดอเนกประสงค์ที่สามารถใช้สำหรับการแกะสลัก พื้นผิวด้านข้าง หยาบ และ การขัดเงา กึ่งกลาง
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

สเปค

| หมายเลข รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | ความยาวขลุ่ย ℓ | ความยาวรวม L | รูป | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | รัศมี R | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | |||||
| TSC-CR-HFEM4S | 2 | 0.5 | — | 4 | 4 | 50 | 1 |
| 2 | 0.5 | 6 | 6 | 4 | 50 | 1 | |
| 3 | 0.8 | — | 4 | 6 | 50 | 1 | |
| 3 | 0.8 | 6 | 6 | 6 | 50 | 1 | |
| 4 | 1 | — | 6 | 8 | 50 | 1 | |
| 5 | 1.2 | — | 6 | 10 | 70 | 1 | |
| 6 | 1.5 | — | 6 | 12 | 70 | 2 | |
| 8 | 2 | — | 8 | 16 | 80 | 2 | |
| 10 | 2 | — | 10 | 20 | 90 | 2 | |
| 12 | 2 | — | 12 | 24 | 100 | 2 | |
| 16 | 3 | — | 16 | 32 | 120 | 2 | |
| 20 | 3 | — | 20 | 40 | 130 | 2 |
[! ] สำหรับ สเปค เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) ที่แสดงรายการเป็นสีน้ำเงินระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) รัศมี (R) และเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
ข้อมูลมากกว่านี้

● มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
● การรวมกันของรัศมีที่ถูกลบความหนาของแกนที่เหมาะสมและการบิดแบบ 45 °ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นเนื่องจากความแข็งแกร่งความคมและอัตราการป้อนสูง
● รุ่น สากลที่สามารถใช้งานได้ทุกอย่างตั้งแต่การแกะสลักไปจนถึงการตกแต่ง พื้นผิว ด้าน หยาบ และปานกลาง