ดอก ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC อัตราป้อนสูง ความแข็งเกร็ง สูง 4 ร่อง เกลียว 45 °รุ่น รุ่นเกลียว / ดอกสั้น

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ชนิดแข็ง และความคมของการตัดสูงเกิดขึ้นได้จากการรวมกันของรัศมี ใบมีดลบคม มีดลบ เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ที่เหมาะสม และ มุมเอียงของฟันเกลียว 45° ทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยอัตราป้อนสูง
    · ด้วยการใช้ความยาว ดอกสั้น สั้นที่มีความยาวร่องฟันเท่ากันกับเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด จึงสามารถ กระบวนการแปรรูป พื้นผิว ด้านล่างได้ในขณะที่หยุด อาการสั่นสะท้าน
    · ชนิดอเนกประสงค์ที่สามารถใช้สำหรับการแกะสลัก พื้นผิวด้านข้าง หยาบ และ การขัดเงา กึ่งกลาง
    · สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

    ชุดดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ TSC, อัตราป้อนสูง, ความแข็งเกร็ง สูง, 4 ร่อง, รุ่นเกลียว / ดอกสั้น 45 ° / สตับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สเปค

    ชุดดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ TSC, อัตราป้อนสูง, ความแข็งเกร็ง สูง, 4 ร่อง, รุ่นเกลียว / ดอกสั้น 45 ° / สตับ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    หมายเลข รุ่น  ความยาวขลุ่ย
    ความยาวรวม
    L
    เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
    d
    รูป
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
    D
    รัศมี
    R
    TSC-CR-HFEM4B20.525041
    30.835041
    4145061
    51.257061
    61.567062
    8288082
    1021090102
    12212100122


    สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

    ข้อมูลมากกว่านี้


    มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
    การรวมกันของรัศมีกับฟลูตเชิงลบความหนาแกนกลางที่เหมาะสมและการบิดแบบ 45 °ทำให้ได้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเนื่องจากความแข็งแกร่งความคมชัดสูงและอัตราการป้อนสูง
    มี ใบมีดลบคม มีความยาวเท่ากับร่อง ใบมีด เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม ช่วยยับยั้งการพูดคุยในขณะที่ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิวด้านล่าง
    รุ่น สากลที่สามารถใช้งานได้ทุกอย่างตั้งแต่การแกะสลักไปจนถึงการตกแต่ง พื้นผิว ด้าน หยาบ และปานกลาง