(ซีรีส์ประหยัด) ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีคาร์ไบด์ XAL series, 4 ร่อง / รุ่นสั้น

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ประเภท 4 ร่องที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนเครื่องมือในเวลาเดียวกัน มีให้เลือกถึง 17 ขนาด

สเปค

หมายเลข รุ่น
XAL-CR-EM4S
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | รัศมี R | ความยาวขลุ่ย ℓ | ความยาวรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | รูป | ||||||||
| 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 8 | 50 | 4 | 1 | ||||
| 4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 11 | 50 | 4 | 2 | ||||
| 5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 13 | 50 | 6 | 1 | ||||
| 6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 16 | 50 | 6 | 2 | ||
| 8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 19 | 60 | 8 | 2 | ||||||
| 8 | 0.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 20 | 60 | 8 | 2 | ||||
| 10 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 3 | 22 | 72 | 10 | 2 | ||||
| 10 | 0.5 | 1 | 2 | 25 | 75 | 10 | 2 | ||||||
| 12 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 3 | 26 | 75 | 12 | 2 | ||||
| 12 | 0.5 | 1 | 2 | 30 | 75 | 12 | 2 | ||||||
| 16 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 32 | 90 | 16 | 2 | |||
| 20 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 38 | 100 | 20 | 2 | |||
ข้อมูลมากกว่านี้

● มีความสามารถในการป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน เมื่อใช้แทนโรงงานปลายส แบบเหลี่ยม ร์ทำให้คาดหวังอายุการใช้งานที่ยาวนาน
● การ การเคลือบผิว XAL พร้อมการ ความสามารถหล่อลื่น ยอดเยี่ยมให้ประสิทธิภาพการทนทานต่อการสึกหรอที่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการกัด เหล็กละมุน ให้ ความแม่นยำ รูปทรง ดีขึ้นกับวัตถุที่ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
● มอบประสิทธิภาพสูงใน ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สำหรับ เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน อะลูมิเนียม และโลหะผสม ทองแดง
[! ] การ การเคลือบผิว XAL ไม่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า ไม่สามารถใช้กับชุด เครื่องมือ รุ่น การนำไฟฟ้าได้