ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ XAL 4 ร่อง คมเกลียว 45° ° รุ่นธรรมดา

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รัศมี 4 ร่อง สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงและความเร็วสูง

สเปค

หมายเลข รุ่น
XAL-CR-HEM4R
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | รัศมี R | ความยาวขลุ่ย ℓ | ความยาวรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | รูป | |||
| 4 | 0.2 | 0.5 | 1 | 18 | 60 | 6 | 1 | |
| 5 | 0.5 | 1 | 21 | 60 | 6 | 1 | ||
| 6 | 0.5 | 1 | 21 | 60 | 6 | 2 | ||
| 8 | 0.5 | 1 | 2 | 26 | 75 | 8 | 2 | |
| 10 | 0.5 | 1 | 2 | 34 | 90 | 10 | 2 | |
| 12 | 0.5 | 1 | 2 | 38 | 100 | 12 | 2 | |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
ข้อมูลมากกว่านี้

● มีความสามารถในการป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน เมื่อใช้แทนโรงงานปลายส แบบเหลี่ยม ร์ทำให้คาดหวังอายุการใช้งานที่ยาวนาน
● การ การเคลือบผิว XAL พร้อมการ ความสามารถหล่อลื่น ยอดเยี่ยมให้ประสิทธิภาพการทนทานต่อการสึกหรอที่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการกัด เหล็กละมุน ให้ ความแม่นยำ รูปทรง ดีขึ้นกับวัตถุที่ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
● มอบประสิทธิภาพสูงใน ความคุ้มค่าต่อต้นทุน สำหรับ เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน อะลูมิเนียม และโลหะผสม ทองแดง
[! ] การ การเคลือบผิว XAL ไม่มีคุณสมบัตินำไฟฟ้า ไม่สามารถใช้กับชุด เครื่องมือ รุ่น การนำไฟฟ้าได้