ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC สำหรับ ความแม่นยำ รัศมี ด้ามจับแบบหดรัด ±5µm/4 ฟัน/แบบ ดอกสั้น

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี งานละเอียด สูงสำหรับ ด้ามจับแบบหดรัดได้รับความ ความแม่นยำ สูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง

สเปค

| หมายเลข รุ่น | ความยาวขลุ่ย ℓ | ความยาวรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | รูป | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | รัศมี R | |||||
| TSC-SHP-CR-EM4B | 2 | 0.2 | 3 | 50 | 6 | 1 |
| 3 | 0.2 | 4.5 | 50 | 6 | 1 | |
| 4 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
| 6 | 0.5 | 9 | 50 | 6 | 2 |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
ข้อมูลมากกว่านี้

● ได้รับการออกแบบให้มีความยาวฟลุตในอุดมคติความยาว ก้าน และ ความยาวรวม ดังนั้นโปรดคำนึงถึงการใช้งานของที่ ด้ามจับแบบหดรัด สำหรับการแปรรูป
● ความแม่นยำของรัศมี (R) ภายใน 5 μm (อัตราส่วนที่วัดได้ของเรา) / เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, มาตรฐาน h5 ที่ยอมรับได้ถูกนำมาใช้ เครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงพร้อมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้อยที่สุดเหมาะสำหรับการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำสูงและมีความแม่นยำสูง
● ออกแบบมาให้มีรูปร่างใบมีดที่เน้นความคมชัดด้วยใบมีดบวกแบบโค้ง (R) เหมาะสำหรับการตัดเฉือนวัตถุดิบเช่นเหล็กกล้าคาร์บอน
● การปรับปรุงการเคลือบ TS ซึ่งประกอบด้วยฟิล์มคอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกอย่างเต็มที่หมายความว่ามันให้ความทนทานที่ยอดเยี่ยมเมื่อใช้ในวัตถุดิบเหล็กกล้าคาร์บอนนอกเหนือจากเหล็กกล้าที่ผ่านการอบร้อนและเหล็กชุบแข็ง
[! ] ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปร่างพิเศษพร้อมประสิทธิภาพที่อาจไม่สามารถทำซ้ำได้หากไม่ใช้การบดซ้ำซ้ำซ้อนของมิซูมิ