ดอกเอ็นมิล คาร์ไบด์ ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี คอมโพสิต TSC ซีรีส์สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ป้อนสูง 4 ร่อง เกลียว 45 ° / ก้านยาว รุ่นสั้น

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · รวม รูปทรง รัศมีมุมของ บ่า R และ R ด้านล่าง (1) เศษตัดจะบางเมื่อกัด พื้นผิว ด้านล่าง ช่วยให้ป้อนงานด้วยความเร็วสูงได้ (2) ลดความสูงของปลาย (ส่วนที่ไม่ได้เจียระไน) ระหว่างการกัดรูปร่าง ช่วยลดจำนวนกระบวนการ การขัดเงา ตรงกลาง
    · ชนิด ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) ที่หลีกเลี่ยงการรบกวน เครื่องมือ ทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงแม้ในการกัดโพรงลึก

     ชุดดอกกัดคอมโพสิตคาร์ไบด์ซีรีย์ TSC สำหรับการกัดอัตราป้อนสูง 4 ขลุ่ยเกลียว 45 ° / ก้านแบบยาวรุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สเปค

    ชุดดอกกัดคอมโพสิตคาร์ไบด์ซีรีย์ TSC สำหรับการกัดอัตราป้อนสูง 4 ขลุ่ยเกลียว 45 ° / ก้านแบบยาวรุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    หมายเลข รุ่น
    TSC-MCR-LS-HFEM4S (4 ขลุ่ย)

    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
    D
    บ่า
    รัศมี
    R1
    ฐานรอง/แผ่นรอง
    รัศมี
    R2
    ค่า r- โดยประมาณความยาวขลุ่ย
    ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
    d1
    ความยาวใต้คอ
    ℓ1
    ความยาวรวม
    L
    เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
    d
    รูป
    40.540.81383.8358061
    60.591.219105.77012061
    81121.625167.68513582
    101.5152.031209.5100150102
    121.5182.4382411.5108160122



    สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

    ข้อมูลมากกว่านี้


    รัศมี R คอมโพสิต R และฐาน R กำจัดขั้นตอนการขึ้นรูปกลางด้วย (1) ทำให้สามารถป้อนความเร็วสูงได้เนื่องจากชิปย่อยบางเมื่อการขึ้นรูปพื้นผิวด้านล่างและ (2) ลดความสูงของจุดสูงสุด (ที่เหลือ) เมื่อตัดเฉือน ที่ความสูงเดียวกัน
    รุ่น ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) ไม่เพียง แต่หลีกเลี่ยงการรบกวนของ เครื่องมือ แต่ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องลึกได้อีกด้วย
    การ การเคลือบผิว TS ประกอบด้วย ฟิล์ม คอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกอย่างเต็มที่หมายความว่ามันให้ความต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงและ ความแข็ง สูง เหมาะสำหรับการ ตัด ความเร็วสูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น ของทุกอย่างตั้งแต่ วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ดิบไปจนถึง เหล็กกล้า วัสดุ การอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง
    [! ] ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปแบบร่องแบบพิเศษพร้อมประสิทธิภาพที่ไม่สามารถทำซ้ำได้หากไม่ใช้การบดซ้ำแบบเฉพาะของมิซูมิ


    ชุดดอกกัดคอมโพสิตคาร์ไบด์ซีรีย์ TSC สำหรับการกัดอัตราป้อนสูง 4 ขลุ่ยเกลียว 45 ° / ก้านแบบยาวรุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง