ดอก ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี คอมโพสิต คาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ป้อนสูง 4 ร่อง เกลียว 45 ° / รุ่นสั้น

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · รวม รูปทรง รัศมีมุมของ บ่า R และ R ด้านล่าง (1) เศษตัดจะบางเมื่อกัด พื้นผิว ด้านล่าง ช่วยให้ป้อนงานด้วยความเร็วสูงได้ (2) ลดความสูงของปลาย (ส่วนที่ไม่ได้เจียระไน) ระหว่างการกัดรูปร่าง ช่วยลดจำนวนกระบวนการ การขัดเงา ตรงกลาง
    · สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

    ดอกกัดคอมโพสิตซีรีย์ TSC ซีรีส์รัศมีสำหรับการตัดที่มีอัตราป้อนสูง, แบบ 4 ฟลูต, แบบเกลียว 45 ° / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สเปค

    ดอกกัดคอมโพสิตซีรีย์ TSC ซีรีส์รัศมีสำหรับการตัดที่มีอัตราป้อนสูง, แบบ 4 ฟลูต, แบบเกลียว 45 ° / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    หมายเลข รุ่น
    TSC-MCR-HFEM4S

    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
    D
    บ่า
    รัศมี
    R1
    ฐานรอง/แผ่นรอง
    รัศมี
    R2
    ค่า r- โดยประมาณความยาวขลุ่ย
    ความยาวรวม
    L
    เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
    d
    รูป
    40.540.81385061
    60.591.219107062
    81121.625168082
    101.5152.0312090102
    121.5182.43824100122
    162242.46532140162
    202302.60740150202


    สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

    ข้อมูลมากกว่านี้


    รัศมี R คอมโพสิต R และฐาน R กำจัดขั้นตอนการขึ้นรูปกลางด้วย (1) ทำให้สามารถป้อนความเร็วสูงได้เนื่องจากชิปย่อยบางเมื่อการขึ้นรูปพื้นผิวด้านล่างและ (2) ลดความสูงของจุดสูงสุด (ที่เหลือ) เมื่อตัดเฉือน ที่ความสูงเดียวกัน
    TS โค้ทประกอบด้วยฟิล์มคอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกที่สมบูรณ์หมายความว่ามันสามารถรับรู้อุณหภูมิการต้านทานการเกิดออกซิเดชันสูงและความแข็งสูง เหมาะสำหรับการตัดความเร็วสูงและการตัดเฉือนที่แห้งของวัสดุตั้งแต่เหล็กคาร์บอนดิบจนถึงเหล็กชุบแข็งที่ผ่านการอบร้อน
    [! ] ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปแบบร่องแบบพิเศษพร้อมประสิทธิภาพที่ไม่สามารถทำซ้ำได้หากไม่ใช้การบดซ้ำแบบมิซูมิโดยเฉพาะ


    ดอกกัดคอมโพสิตซีรีย์ TSC ซีรีส์รัศมีสำหรับการตัดที่มีอัตราป้อนสูง, แบบ 4 ฟลูต, แบบเกลียว 45 ° / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง