1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายคอนโทรลมีชีลด์ 300 V สำหรับสัญญาณ

สายคอนโทรลมีชีลด์ 300 V สำหรับสัญญาณ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ขดลวด เกลียว
  • สายคู่บิดเกลียว
  • 300 V
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สายเคเบิลหุ้มฉนวนคู่บิดที่มีปลายทั้งสองด้านถูกดัดแปลงเป็นสายเคเบิลแบน (ระยะพิทช์ 1.27 มม.) ซึ่งทำให้การปรับเปลี่ยนเป็นขั้วต่อแบบเชื่อมได้ง่าย
●มีการใช้สายเคเบิลที่มีพิกัด 300 V สำหรับสายเคเบิลที่หลอม(ตรวจสอบ สเปค สายไฟ สำหรับคุณสมบัติทางไฟฟ้า)

· หมายเลขรุ่น ระบุจำนวนคู่: 1 คู่ (1P) มีสองแกน (หากมี 5 ชิ้นจะมี 10 แกน ขดลวด หลอมรวม)
·สามารถเลือก "2E" จากรหัสสายดินได้เมื่อการเชื่อมด้วยแรงดันทั้งสองด้าน
·ระวังอย่าทำให้ ความยาวที่กำหนด และปริมาณที่ ระบุ สับสนเมื่อสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ สัญญาณ ชนิดมีชิลด์ พร้อมฟิวชันประกบสำหรับตัวเชื่อมต่อ IDC ที่ใช้ สายไฟ 300 V สอดคล้องตามมาตรฐาน ตาม มาตรฐาน ULAWM2464

สเปค

สายคอนโทรลมีชีลด์ 300 V สำหรับสัญญาณ:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นพิทช์หลอมรวม / รูปทรงขนาด AWGจำนวนคู่ความยาวที่กำหนดสัญลักษณ์สายดิน
FNA2464
UL สไตล์ 2464
ชีลด์ชั้นเดียว
1.27FN
ปลายด้านหนึ่งถูกหลอมรวม


1.27FF
ปลายทั้งสองถูกหลอมรวม
285P1
ถึง
49
(ต่อ 0.2 ม
การเพิ่มขึ้น)
0E
ไม่มีสายดิน ปลายคู่

1E
สายดิน CON1

2E
สายดินปลายคู่
* เพียง 1.27FF
สามารถเลือกได้
8P
10P
13P
17P
20P
25P
30P
32P
FNA28WSB
UL สไตล์ 2464
โล่กำบัง สองชั้น
3P
5P
8P
13P
20P

ข้อมูลมากกว่านี้

จัดเรียงตามรูปแบบการรวมกันของหมายเลขรุ่น
หมายเลข รุ่น - 1.27FF - ขนาด - จำนวนคู่ - ความยาวที่กำหนด - 0Eหมายเลข รุ่น - 1.27FF - ขนาด - จำนวนคู่ - ความยาวที่กำหนด - 1Eหมายเลขรุ่น - 1.27FF - ขนาด - จำนวนคู่ - ความยาวที่กำหนด - 2Eหมายเลข รุ่น - 1.27FF - ขนาด - จำนวนคู่ - ความยาวที่กำหนด - 0Eหมายเลข รุ่น - 1.27FF - ขนาด - จำนวนคู่ - ความยาวที่กำหนด - 1E
สายคอนโทรลมีชีลด์ 300 V สำหรับสัญญาณ:รูปภาพที่เกี่ยวข้องสายคอนโทรลมีชีลด์ 300 V สำหรับสัญญาณ:รูปภาพที่เกี่ยวข้องสายคอนโทรลมีชีลด์ 300 V สำหรับสัญญาณ:รูปภาพที่เกี่ยวข้องสายคอนโทรลมีชีลด์ 300 V สำหรับสัญญาณ:รูปภาพที่เกี่ยวข้องสายคอนโทรลมีชีลด์ 300 V สำหรับสัญญาณ:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ภาพด้านหน้าแสดงการประมวลผลฟิวชั่น (ลามิเนต)

[สเปค สายไฟ]
หมายเลข รุ่นAWG
ขนาด
จำนวนคู่โดยประมาณ
พื้นที่ส่วน
(มม2)
เป๋
โครงสร้าง
จำนวน
ของแกนขดลวด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป

(มิลลิเมตร)
ประมาณ
น้ำหนัก
(กก. / กม)
สมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนกันความร้อนแกนลวด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เปลือกมาตรฐาน
(อันดับ)
อนุญาต
กระแสไฟฟ้า
A (30 ° C)
ตัวนำ
ความต้านทาน
Ω / กม.
(20°C)
ฉนวนกันความร้อน
คุณสมบัติ
MΩ (20°C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
ชิ้น/มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
การชุบผิวความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ
FNA2464285P0.08สายคู่บิดเกลียว
สายไฟ
107.4612.38228
หรือน้อยกว่า
100
หรือมากกว่า
5007/0.127
(ชุบ ดีบุก)
0.38มี0.33PVC1.040.8PVCUL2464
VW-1
(300 โวลต์)
(80°C)
8P168.27621
10P208.9891.83
13P269.81061.74
17P3410.91311.551.1
20P4011.61451.53
25P5012.71711.441.3
30P6013.71971.37
32P6414.12071.34
FNA28WSB3P66.3502.8229
หรือน้อยกว่า
10
หรือมากกว่า
AC
1500
0.81
5P107.5702.3
8P168.3801.9
13P269.91001.6
20P4011.71601.4
* FNA28WSB ได้รับการออกแบบมาพร้อมกับ ชีลด์ สองชั้นของ เบรดชิลด์ สายเบรด และแผ่นป้องกัน อะลูมิเนียม ลามิเนต
* สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล เปลือก ขดลวด (เสื้อโค้ท) ฯลฯ ดูที่ " เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป" ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)30 หรือน้อยกว่า40506070
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.000.890.770.630.45
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ° C หรือสูงกว่า ปัจจัย การลดลงของ กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ตัวอย่าง) ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 2.38 × 0.89 = 2.1182 (A) เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานสำหรับ 5P FNA2464 เท่ากับ 40°C
สายคอนโทรลมีชีลด์ 300 V สำหรับสัญญาณ:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
โต๊ะวางชิ้นงาน ระบุ แกนลวด
จำนวนคู่จำนวน คอร์/แกนFNA2464FNA28WSBเครื่องหมายจุดสีจุด
สีของ ฉนวนไฟฟ้าสีของ ฉนวนไฟฟ้า
11ส้มส้ม           สีดำ
12ส้มส้ม           สีแดง
23สีเหลืองสีเทา           สีดำ
24สีเหลืองสีเทา           สีแดง
35สีเขียวอ่อนขาว           สีดำ
36สีเขียวอ่อนขาว           สีแดง
47สีเทาสีเหลือง           สีดำ
48สีเทาสีเหลือง           สีแดง
59ขาวสีชมพู           สีดำ
510ขาวสีชมพู           สีแดง
611ส้มส้ม           สีดำ
612ส้มส้ม           สีแดง
713สีเหลืองสีเทา           สีดำ
714สีเหลืองสีเทา           สีแดง
815สีเขียวอ่อนขาว           สีดำ
816สีเขียวอ่อนขาว           สีแดง
917สีเทาสีเหลือง           สีดำ
918สีเทาสีเหลือง           สีแดง
1019ขาวสีชมพู           สีดำ
1020ขาวสีชมพู           สีแดง
1121ส้มส้ม           สีดำ
1122ส้มส้ม           สีแดง
1223สีเหลืองสีเทา           สีดำ
1224สีเหลืองสีเทา           สีแดง
1325สีเขียวอ่อนขาว           สีดำ
1326สีเขียวอ่อนขาว           สีแดง
1427สีเทาสีเหลือง           สีดำ
1428สีเทาสีเหลือง           สีแดง
1529ขาวสีชมพู           สีดำ
1530ขาวสีชมพู           สีแดง
1631ส้มส้ม           สีดำ
1632ส้มส้ม           สีแดง
1733สีเหลืองสีเทา           สีดำ
1734สีเหลืองสีเทา           สีแดง
1835สีเขียวอ่อนขาว           สีดำ
1836สีเขียวอ่อนขาว           สีแดง
1937สีเทาสีเหลือง           สีดำ
1938สีเทาสีเหลือง           สีแดง
2039ขาวสีชมพู           สีดำ
2040ขาวสีชมพู           สีแดง
2141ส้มขนาดภายนอก          การพิมพ์อย่างต่อเนื่องสีดำ
2142ส้มขนาดภายนอก          การพิมพ์อย่างต่อเนื่องสีแดง
2243สีเหลืองขนาดภายนอก          การพิมพ์อย่างต่อเนื่องสีดำ
2244สีเหลืองขนาดภายนอก          การพิมพ์อย่างต่อเนื่องสีแดง
2345สีเขียวอ่อนขนาดภายนอก          การพิมพ์อย่างต่อเนื่องสีดำ
2346สีเขียวอ่อนขนาดภายนอก          การพิมพ์อย่างต่อเนื่องสีแดง
2447สีเทาขนาดภายนอก          การพิมพ์อย่างต่อเนื่องสีดำ
2448สีเทาขนาดภายนอก          การพิมพ์อย่างต่อเนื่องสีแดง
2549ขาวขนาดภายนอก          การพิมพ์อย่างต่อเนื่องสีดำ
2550ขาวขนาดภายนอก          การพิมพ์อย่างต่อเนื่องสีแดง
2651ส้มขนาดภายนอก     ชน   สีดำ
2652ส้มขนาดภายนอก     ชน   สีแดง
2753สีเหลืองขนาดภายนอก     ชน   สีดำ
2754สีเหลืองขนาดภายนอก     ชน   สีแดง
2855สีเขียวอ่อนขนาดภายนอก     ชน   สีดำ
2856สีเขียวอ่อนขนาดภายนอก     ชน   สีแดง
2957สีเทาขนาดภายนอก     ชน   สีดำ
2958สีเทาขนาดภายนอก     ชน   สีแดง
3059ขาวขนาดภายนอก     ชน   สีดำ
3060ขาวขนาดภายนอก     ชน   สีแดง
3161ส้มขนาดภายนอก         ชนสีดำ
3162ส้มขนาดภายนอก         ชนสีแดง
3263สีเหลืองขนาดภายนอก         ชนสีดำ
3264สีเหลืองขนาดภายนอก         ชนสีแดง

สายคอนโทรลมีชีลด์ 300 V สำหรับสัญญาณ:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
FNA28WSB-1.27FF-3P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA28WSB-1.27FF-5P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA28WSB-1.27FF-8P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA28WSB-1.27FF-13P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA28WSB-1.27FF-20P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA28WSB-1.27FN-3P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA28WSB-1.27FN-5P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA28WSB-1.27FN-8P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA28WSB-1.27FN-13P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA28WSB-1.27FN-20P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FF-5P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-8P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-10P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-13P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-17P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-20P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-25P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-30P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FF-32P-[1-49/0.2]-[0E,​1E,​2E]
FNA2464-1.27FN-5P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-8P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-10P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-13P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-17P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-20P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-25P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-30P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
FNA2464-1.27FN-32P-[1-49/0.2]-[0E,​1E]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(ม.)
ลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ สายดิน

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 493P6.3CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 495P7.5CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 498P8.3CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 4913P9.9CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 4920P11.7CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 493P6.3CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 495P7.5CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 498P8.3CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 4913P9.9CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 4920P11.7CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 495P7.4CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 498P8.2CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 4910P8.9CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 4913P9.8CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 4917P10.9CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 4920P11.6CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 4925P12.7CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 4930P13.7CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 4932P14.1CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 495P7.4CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 498P8.2CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 4910P8.9CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 4913P9.8CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 4917P10.9CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 4920P11.6CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 4925P12.7CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 4930P13.7CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

-

CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 1 ~ 4932P14.1CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.08 ขนาด AWG(AWG) 28 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V
โล่กำบัง นำเสนอ มาตรฐาน ตัวแทน UL เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีน้ำเงินกรมท่า
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ สำหรับสัญญาณ