1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

กล่องควบคุมพลาสติกขนาดใหญ่ ชนิดกันน้ำ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TUV
  • IP66
  • พลาสติก
  • การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
  • เว็บกล่อง
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,868.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


สามารถติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเพื่อใช้งานได้
· ชนิดสลักสแตนเลส ช่วยให้สามารถเปิด/ปิดได้
· รวมฐานติดตั้ง
·ได้มาตรฐาน TÜV
[รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน]
วัสดุฝาครอบด้านบนABS (AG: สีขาวสีเทา)
โพลีคาร์บอเนต (AT: โปร่งใส)
ตัวเครื่องABS (สีเทาสีขาว)
ปะเก็นโฟมโพลียูรีเทน
บานพับสเตนเลส (SUS304)
กลอนล็อคสเตนเลส (SUS304)
ฐานติดตั้งเหล็กกล้า (SGCC)
ตัวยึดสเตนเลส (SUS304)
ระดับการป้องกันIP66
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน−40°C ถึง +80°C
ความหนาเฉลี่ย5 mm
เกรดความหน่วงไฟABS UL94-HB
โพลีคาร์บอเนต UL94-V0
[ฝาครอบฟองอากาศด้านบน]
อาจเห็นแอร์บับเบิ้ลในฝาปิดด้านบนแบบใส ซึ่งไม่ส่งผลต่อความแข็งแรงของฝา
สภาพการใช้งานดีตราบเท่าที่มีฟองอากาศที่มีขนาดน้อยกว่า 5 มม. ไม่เกิน 4 ฟอง

 


รายละเอียดสินค้า

กล่องพลาสติก ขนาดใหญ่พร้อม กลอนล็อค สเตนเลส เลสสำหรับติดอุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

กล่องควบคุมพลาสติกชนิดกันน้ำขนาดใหญ่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
■ตารางขนาด
(หน่วย: มม.)
รุ่นAA2A3A4BB2B3B4CC1C2น้ำหนักตายตัวของ AG (กรัม)น้ำหนักตายตัวของ AT (กรัม)
KBOXDS-A* - 01222520418915827525424021012090301,5721,648
KBOXDS-A* - 015200177152129300276252227150120301,5721,616
KBOXDS-A* - 01200177152128300276253226180150301,7201,770
KBOXDS-A* - 02300275252228400375352325180150303,2123,296
KBOXDS-A* - 03400372354328500474454428200170305,0345,118
ฝาครอบด้านบน (สีเทา)
รุ่นราคาต่อหน่วยมาตรฐานราคาต่อหน่วยตามปริมาณ
1 ถึง 9 ชิ้น10 ถึง 19 ชิ้น20 ถึง 99 ชิ้น
KBOXDS-AG-012
KBOXDS-AG-015
KBOXDS-AG-01
KBOXDS-AG-02
KBOXDS-AG-03
ฝาครอบด้านบน (โปร่งใส)
รุ่นราคาต่อหน่วยมาตรฐานราคาต่อหน่วยตามปริมาณ
1 ถึง 9 ชิ้น10 ถึง 19 ชิ้น20 ถึง 99 ชิ้น
KBOXDS-AT-012
KBOXDS-AT-015
KBOXDS-AT-01
KBOXDS-AT-02
KBOXDS-AT-03

 

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

กล่องควบคุมพลาสติกชนิดกันน้ำขนาดใหญ่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล่องควบคุมพลาสติกชนิดกันน้ำขนาดใหญ่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล่องควบคุมพลาสติกชนิดกันน้ำขนาดใหญ่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล่องควบคุมพลาสติกชนิดกันน้ำขนาดใหญ่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
กล่องควบคุมพลาสติกชนิดกันน้ำขนาดใหญ่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์เสริม
ชื่อปริมาณ
ขายึด /สกรูติดตั้ง4 ชุด
ฐานติดตั้ง1 ชิ้น
รหัสสินค้า
KBOXDS-AG-01
KBOXDS-AG-02
KBOXDS-AG-03
KBOXDS-AG-012
KBOXDS-AG-015
KBOXDS-AT-01
KBOXDS-AT-02
KBOXDS-AT-012
KBOXDS-AT-015
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สี

฿ 3,225.44

TERMINAL BOX 1 ชิ้น 3 วัน -200180300(วัสดุ) ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 4,786.57

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10300180400(วัสดุ) ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 6,505.49

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10400200500(วัสดุ) ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 2,868.00

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -225120275(วัสดุ) ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 2,939.49

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10200150300(วัสดุ) ฝา / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด / ตัวบอดี้: สีขาวอมเทา

฿ 3,475.96

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10200180300(วัสดุ) ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 5,165.91

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -300180400(วัสดุ) ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 3,118.53

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -225120275(วัสดุ) ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

฿ 3,175.20

TERMINAL BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10200150300(วัสดุ) ฝา: PC / ตัวสินค้าหลัก: ABSฝาปิด: โปร่งใส / บอดี้: สีเทาอมขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing แสดงโครงร่าง

กล่องควบคุมพลาสติกชนิดกันน้ำขนาดใหญ่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กล่องควบคุม วัสดุ เรซิ่น ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP66
แผ่นเพลท กลาง พื้นผิวเหล็ก การติดตั้ง ในร่ม มาตรฐาน ตัวแทน TUV
ประเภทการล็อค กุญแจสแน็ป ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 5