1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปะเก็นยางฟองน้ำซิลิโคน (ทนความร้อน)【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปะเก็นยางฟองน้ำซิลิโคน (ทนความร้อน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,703.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ปะเก็นยางฟองน้ำซิลิโคนที่ทนความร้อน

รายละเอียดสินค้า

ปะเก็นยางฟองน้ำซิลิโคนที่ทนความร้อน

ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะ

1 แพ็ก3 ชิ้น
 
รุ่นราคาต่อหน่วย มาตรฐานราคาต่อหน่วยตามปริมาณT: ความหนา (มม.)ความแข็ง
1 ถึง 9 แพ็ก10 แพ็กขึ้นไป
SRPC2-3P2ASKER
C 35
SRPC3-3P3
SRPC5-3P5
SRPC6-3P6

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

ลักษณะของฟองน้ำ (สี: สีส้ม)
อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง (°C) *1-70-200
ความทนต่อการเสียดสีจำกัด
ความทนต่อการเสื่อมสภาพดีมาก
ระดับการกันน้ำดี
ความทนต่อสารเคมีน้ำมัน (น้ำมันเบนซิน)จำกัด
กรดจำกัด ถึง ดี
ด่างดีมาก
ตัวทำละลายอินทรีย์x
*1 อุณหภูมิใช้งานต่อเนื่อง หมายถึงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานสินค้าได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ทำให้สินค้ามีคุณภาพลดลงโดยทันที
*หมายเหตุ: คุณภาพของกาวอาจเสื่อมสภาพเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง (ประมาณ 80 °C ขึ้นไป)
รหัสสินค้า
SRPC2-3P
SRPC3-3P
SRPC5-3P
SRPC6-3P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด: ความหนา / ความลึก
(mm)
ความหนา มิติ / ความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 1,703.23

BOXES PACKING 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1022

฿ 2,322.58

BOXES PACKING 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1033

฿ 3,367.74

BOXES PACKING 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 5 วัน 1055

฿ 3,572.90

BOXES PACKING 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1066

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ความแข็ง: ASKER C 35 วัสดุ ยางฟองน้ำซิลิโคน ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 1000
มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 20 สี สีส้ม ปริมาณแพ็ค(ชิ้น) 3