1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์รัดสายไฟที่มีแผ่นยูรีเทน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • เหล็กกล้า
  • ผงเคลือบ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 516.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ใช้ยูรีเทนโฟมเพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกจากภายนอก
· ใช้ไขควงหัวหกเหลี่ยมและหัวแฉกในการขันสกรู
· นอกจากสีครีมแล้วยังมีสีเทาให้เลือก
· และยังมีสินค้าที่ผ่านการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าให้เลือก


■ ตัวเครื่อง
วัสดุSPHC
ความหนาของเพลท1.6 mm

■ โฟมยูรีเทนอ่อนนุ่ม
ความหนาแน่นปรากฎ45.8 กก./ม.3ความเครียดคงค้างจากแรงกด 75%7.7%
ความแข็ง 40%533.1 Nอุณหภูมิที่ทนความร้อนไม่เกิน 70°C
ความทนต่อแรงดึง248.7 kpaความนำไฟฟ้าไม่รวม
ยืด95%สีสีเทา
ความต้านทานการฉีกขาด8.9 N/cm 

■ การตกแต่งนผิว
KMKเคลือบผงสีเทียบเท่า Munsell 2.5Y9/1
KMGเคลือบผงสีเทียบเท่า Munsell 5Y7/1
KMPชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า


· ไม่มีโครงสร้างที่กันน้ำและกันฝุ่น
· เราขอแนะนำให้ใช้งานในอาคาร
· เกี่ยวกับ KMK และ KMG
· เนื่องจากมันถูกทาสีหลังตัดเกลียว จึงถูกจัดส่งโดยมีสีบนส่วนเกลียว
· เกี่ยวกับ KMP
· ระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายเนื่องจากถูกออกแบบให้มีส่วนที่แหลมคม

รายละเอียดสินค้า

ความสามารถในการใช้งานดีเยี่ยมด้วยปากแคลมป์กว้าง

สเปค

ตัวหนีบสายไฟพร้อมยูรีเทน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าน้ำหนัก (ก.)
สีเทาสีครีม
KMG-60KMK-60200
KMG-100KMK-100320
KMG-150KMK-150430
KMG-220KMK-220580

รหัสรุ่นสินค้าน้ำหนัก (ก.)
ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
KMP-60200
KMP-100320
KMP-150430
KMP-220580

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวหนีบสายไฟพร้อมยูรีเทน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
KMG-60
KMG-100
KMG-150
KMG-220
KMK-60
KMK-100
KMK-150
KMK-220
KMP-60
KMP-100
KMP-150
KMP-220
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
แปรงทาสี - กระบวนการเตรียมผิว สี

฿ 516.91

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010070พ่นสีฝุ่นสีเทา (Munsell Value โดยประมาณ 5Y7/1)

฿ 686.60

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015080พ่นสีฝุ่นสีเทา (Munsell Value โดยประมาณ 5Y7/1)

฿ 784.94

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020080พ่นสีฝุ่นสีเทา (Munsell Value โดยประมาณ 5Y7/1)

฿ 1,082.35

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1027080พ่นสีฝุ่นสีเทา (Munsell Value โดยประมาณ 5Y7/1)

฿ 516.91

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010070พ่นสีฝุ่นสีครีม (Munsell 2.5Y9/1)

฿ 669.00

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015080พ่นสีฝุ่นสีครีม (Munsell 2.5Y9/1)

฿ 784.94

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020080พ่นสีฝุ่นสีครีม (Munsell 2.5Y9/1)

฿ 1,082.35

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1027080พ่นสีฝุ่นสีครีม (Munsell 2.5Y9/1)

฿ 623.78

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 3 วัน 1010070ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า-

฿ 866.30

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015080ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า-

฿ 994.58

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 3 วัน 1020080ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า-

฿ 1,357.75

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1027080ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก ความหนาของแผ่นหลัก(มิลลิเมตร) 1.6 ความหนา มิติ / ความลึก(มิลลิเมตร) 51.6
ขนาด สกรู M4