ตู้คอนโทรลแบบขนาดฟรีไซส์ ชนิดไม่มีร่องที่พื้นผิวด้านบน ซีรีส์ PFSB

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เคลือบชั้นบนหลังจากเติมร่องด้านบนและด้านข้างด้วยวัสดุอุด ตู้ที่มีลักษณะภายนอกที่สะอาด

ตู้ชนิดสแน็ปล็อคที่ไม่มีร่องบนพื้นผิวส่วนบน
· ซีรีส์นี้ไม่มีรอยเชื่อมที่พื้นผิวด้านบน ต่างจากซีรีส์ FSB
·จัดส่งในวันที่ 3 โดยเร็วที่สุดโดยมีหรือไม่มีรู *1
·การแตะสามารถทำได้บนพื้นผิวทั้ง 7 รวมถึง แผ่นเพลท กลาง
[ สเปค พื้นฐาน]
| ความหนา / วัสดุ | ประตู | 1.6 mm | SPHC |
|---|---|---|---|
| ตัวเครื่อง | 1.6 mm | SPHC | |
| แผ่นเพลท กลาง | 2.3 mm | SPHC | |
| ขนาด | ช่วง | หน่วย | |
| W (กว้าง) | 200-700 mm | 1 mm | |
| H (สูง) | 200-800 mm | 1 mm | |
| D (ความลึก) | 100-400 mm | 5 mm | |
| เปิดแบบคู่เมื่อ W 800 มม. ขึ้นไป | |||
สามารถผลิตได้เฉพาะเมื่อD≤WและD≤H
ตารางรายละเอียดจำเพาะ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับระยะเวลาจัดส่ง
วันทำการสำหรับสินค้านี้ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตรวจสอบรายละเอียดวันที่จัดส่งสินค้าได้ที่ WOS (Web Order System)
วันทำการสำหรับสินค้านี้ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตรวจสอบรายละเอียดวันที่จัดส่งสินค้าได้ที่ WOS (Web Order System)
| D | W H | ราคาต่อหน่วยปกติ | ||||
| 200 ถึง 299 | 300 ถึง 399 | 400 ถึง 499 | 500 ถึง 599 | 600 ถึง 700 | ||
| 100 ถึง 135 | 200 ถึง 299 | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 300 ถึง 399 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 400 ถึง 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 500 ถึง 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 600 ถึง 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 700 ถึง 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 140 ถึง 155 | 200 ถึง 299 | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 300 ถึง 399 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 400 ถึง 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 500 ถึง 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 600 ถึง 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 700 ถึง 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 160 ถึง 195 | 200 ถึง 299 | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 300 ถึง 399 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 400 ถึง 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 500 ถึง 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 600 ถึง 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 700 ถึง 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 200 ถึง 245 | 200 ถึง 299 | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 300 ถึง 399 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 400 ถึง 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 500 ถึง 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 600 ถึง 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 700 ถึง 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 250 ถึง 295 | 200 ถึง 299 | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 300 ถึง 399 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 400 ถึง 499 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 500 ถึง 599 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 600 ถึง 699 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 700 ถึง 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300 ถึง 350 | 200 ถึง 299 | — | — | — | — | — |
| 300 ถึง 399 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 400 ถึง 499 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 500 ถึง 599 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 600 ถึง 699 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 700 ถึง 800 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 355 ถึง 400 | 200 สูงถึง 299 | — | — | — | — | — |
| 300 ถึง 399 | — | — | — | — | — | |
| 400 ถึง 499 | — | — | ○ | ○ | ○ | |
| 500 ถึง 599 | — | — | ○ | ○ | ○ | |
| 600 ถึง 699 | — | — | ○ | ○ | ○ | |
| 700 ถึง 800 | — | — | ○ | ○ | ○ | |

การตัดแต่งขึ้นรูปฐานรอง
รายละเอียดบริการตัดเฉือนฐานของ MISUMI

ชนิดปะเก็น

ความแตกต่างระหว่างการตัดแต่งขึ้นรูปฐานรองและการเคลือบรองพื้น

รุ่นที่สามารถตัดแต่งส่วนฐานได้
● กล่อง R Series
● F Series กล่องควบคุม
คำเตือน
ทั้งการตัดแต่งฐานรองและการเคลือบรองพื้นไม่มีคุณสมบัติป้องกันสนิม
สนิมอาจเกิดขึ้นในระยะอันสั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้ ควรเคลือบผิวด้านบนโดยเร็ว
สนิมอาจเกิดขึ้นในระยะอันสั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้ ควรเคลือบผิวด้านบนโดยเร็ว