1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ป้ายกำกับ PL (สัญลักษณ์)【30-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ป้ายกำกับ PL (สัญลักษณ์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,296.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

วัสดุSufaceส่วนที่มีฟิล์มโพลีเอสเตอร์จะมีการสะสมของอะลูมิเนียมและพื้นผิวจะมีการเคลือบผิวสีขาว
วัสดุกาวกาวอะคริลิค
ความหนา50 ± 2 to 3 µm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-20°C to +60°C
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด15°C
ระยะเวลาเก็บรักษา1 ปี
สถานที่ใช้งานในร่ม


· ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากน้ำมัน น้ำ ฝุ่น และเศษสกปรก ก่อนนำป้ายไปติด
· แปะป้ายบนพื้นผิวที่เรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้
· หลังจากนำป้ายไปแปะแล้ว ให้กดค้างเอาไว้ให้แน่น
· หลีกเลี่ยงการใช้งานและการเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงมาก

(i)ข้อควรระวัง

  • ได้มีการกำหนดหยุดวางจำหน่ายสินค้าบางรายการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 เวลาหยุดวางจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าในสต็อก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ป้ายเตือนที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยม สำหรับใช้เตือนคนงานให้ทราบถึงอันตรายจากไฟฟ้าช็อต ไฟ และอื่นๆ

สเปค

ป้าย PL (สัญลักษณ์): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 ถุง5 แผ่น /10 แผ่น
รหัสสินค้าป้ายในชุดจำนวนป้ายฉลากต่อถุง
ISO-A-S-5Pระวังไฟฟ้าช็อต150 แผ่น
(30 แผ่น x 5 แผ่น)
ISO-B-S-5Pระวังไฟ
ISO-D-S-5Pระวังเลเซอร์
ISO-E-S-5Pพื้นที่อันตราย
ISO-A-M-10Pระวังไฟฟ้าช็อต200 แผ่น
(20 แผ่น x 10 แผ่น)
ISO-B-M-10Pระวังไฟ
ISO-D-M-10Pระวังเลเซอร์
ISO-E-M-10Pพื้นที่อันตราย
ISO-A-L-10Pระวังไฟฟ้าช็อต30 แผ่น
(3 แผ่น x 10 แผ่น)
ISO-B-L-10Pระวังไฟ
ISO-D-L-10Pระวังเลเซอร์
ISO-E-L-10Pพื้นที่อันตราย
* ตรวจสอบจำนวนป้ายฉลากต่อถุง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ป้าย PL (สัญลักษณ์): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ป้าย PL (สัญลักษณ์): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
ISO-A-L-10P
ISO-A-M-10P
ISO-A-S-5P
ISO-B-S-5P
ISO-D-L-10P
ISO-D-M-10P
ISO-D-S-5P
ISO-E-L-10P
ISO-E-M-10P
ISO-E-S-5P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
เนื้อหาฉลาก ปริมาณบรรจุ
(ชิ้น)

฿ 1,625.81

LABEL STICKER 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109280ระวังไฟฟ้าช็อต30

฿ 2,105.81

LABEL STICKER 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102724ระวังไฟฟ้าช็อต200

฿ 1,296.77

LABEL STICKER 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101412.5ระวังไฟฟ้าช็อต150

฿ 1,296.77

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 8 วัน 101412.5ระวังไฟ150

฿ 1,625.81

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 109280ระวังเลเซอร์30

฿ 2,105.81

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 102724ระวังเลเซอร์200

฿ 1,296.77

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 101412.5ระวังเลเซอร์150

฿ 1,625.81

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 7 วัน 109280พื้นที่อันตราย30

฿ 2,105.81

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 102724พื้นที่อันตราย200

฿ 1,296.77

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 101412.5พื้นที่อันตราย150

กำลังโหลด …

  1. 1