สกรูโพลีคาร์บอเนต

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค]·เป็น สกรู โพลีคาร์บอเนต · ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยมและเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง

● สกรูเรซิ่นทนต่อแรงกระแทกสูง
● ทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง

* ลักษณะและสเปคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อของคุณเวลาการส่งมอบอาจต้องมีการประเมิน
สเปค

| รหัสรุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | ความยาวใต้คอ L (มม.) | น้ำหนัก (กรัม) |
| PCNABE (สกรูหัวกลมขนาดเล็ก) | M2 | 5 | 0.02 |
| 8 | 0.03 | ||
| 12 | 0.04 | ||
| M2.6 | 5 | 0.04 | |
| 8 | 0.06 | ||
| 12 | 0.07 | ||
| M3 | 5 | 0.07 | |
| 8 | 0.09 | ||
| 12 | 0.11 | ||
| 15 | 0.13 | ||
| 20 | 0.17 | ||
| 25 | 0.20 | ||
| M4 | 5 | 0.13 | |
| 8 | 0.17 | ||
| 12 | 0.21 | ||
| 15 | 0.25 |
| รหัสรุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | ความยาวใต้คอ L (มม.) | น้ำหนัก (กรัม) |
| PCSET (ชุดสกรูหัวกลมขนาดเล็ก) | M2.6 | 5 | 0.07 |
| 8 | 0.08 | ||
| M3 | 5 | 0.14 | |
| 8 | 0.16 | ||
| 12 | 0.19 | ||
| 15 | 0.2 | ||
| M4 | 8 | 0.29 | |
| 12 | 0.33 | ||
| 15 | 0.36 | ||
| M5 | 12 | 0.56 |
| รหัสรุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | ความยาวทั้งหมด L (มม.) | น้ำหนัก (กรัม) |
| PCSARA (สกรูหัวแบน) | M2 | 5 | 0.02 |
| 8 | 0.03 | ||
| M3 | 5 | 0.05 | |
| 8 | 0.06 | ||
| 12 | 0.09 | ||
| M4 | 8 | 0.13 | |
| 12 | 0.17 |