(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· สกรู การคว้านรูเทเปอร์ ทำจาก สเตนเลส · เกลียวเมตริก/เกลียวมิล (มิลลิเมตร): 2.6 ถึง 5
รหัสรุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | ความยาวใต้คอ L (มม.) | ความยาวสกรู L1 (มม.) | จำนวนในกล่อง (ชิ้น / กล่อง) | น้ำหนัก (กรัม/ ชิ้น) |
SSARA | M2.6 | 8 | 6.2 | 4000 | 0.32 |
12 | 10.1 | 3000 | 0.44 | ||
M3 | 8 | 6 | 2000 | 0.43 | |
12 | 9.9 | 2000 | 0.58 | ||
15 | 12.8 | 1000 | 0.71 | ||
20 | 17.7 | 1000 | 0.91 | ||
M4 | 8 | 5.2 | 2000 | 0.87 | |
12 | 9.1 | 1000 | 1.17 | ||
15 | 12 | 1000 | 1.48 | ||
20 | 17 | 500 | 1.78 | ||
M5 | 8 | 5.2 | 1000 | 1.7 | |
12 | 8.2 | 500 | 2.18 | ||
15 | 11.2 | 500 | 2.67 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดสกรู | วัสดุ | สกรู M (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 143.23 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M2.6 | - | 2.6 | 8 | |
฿ 5,923.43 | SCREW | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | M2.6 | - | 2.6 | 8 | |
฿ 5,054.36 | SCREW | 1 แพ็ค | 3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | M2.6 | - | 2.6 | 12 | |
฿ 131.61 ฿ 12.91 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | สเตนเลส | 3 | 8 | ||
฿ 1,942.17 | SCREW | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | M3 | สเตนเลส | 3 | 8 | |
฿ 135.48 ฿ 8.56 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | สเตนเลส | 3 | 12 | ||
฿ 2,554.90 | SCREW | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | M3 | สเตนเลส | 3 | 12 | ||
฿ 135.48 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | สเตนเลส | 3 | 15 | |
฿ 1,349.09 | SCREW | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | M3 | สเตนเลส | 3 | 15 | |
฿ 143.23 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | สเตนเลส | 3 | 20 | |
฿ 1,642.70 | SCREW | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | M3 | สเตนเลส | 3 | 20 | |
฿ 135.48 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | สเตนเลส | 4 | 8 | |
฿ 2,646.82 | SCREW | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 7 วัน | - | M4 | สเตนเลส | 4 | 8 | |
฿ 143.23 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | สเตนเลส | 4 | 12 | |
฿ 1,613.34 | SCREW | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | M4 | สเตนเลส | 4 | 12 | |
฿ 143.23 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | สเตนเลส | 4 | 15 | |
฿ 1,830.60 | SCREW | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | M4 | สเตนเลส | 4 | 15 | |
฿ 1,125.96 | SCREW | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | M4 | สเตนเลส | 4 | 20 | |
฿ 154.84 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | สเตนเลส | 5 | 8 | |
฿ 2,370.83 | SCREW | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | M5 | สเตนเลส | 5 | 8 | |
฿ 158.71 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | สเตนเลส | 5 | 12 | |
฿ 1,340.29 | SCREW | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | M5 | สเตนเลส | 5 | 12 | |
฿ 166.45 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M5 | สเตนเลส | 5 | 15 | |
฿ 1,481.22 | SCREW | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | M5 | สเตนเลส | 5 | 15 |
กำลังโหลด …
แอปพลิเคชัน | สกรู/น็อต | วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง