รางเก็บสายไฟ (แยกด้านเดียว)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    วัสดุ: สี เรซิ่น พีวีซี ชนิดแข็ง (UL94V-0): ช่วง อุณหภูมิใช้งาน สีเทา (°C): -20 ถึง 60 สามารถสอด สายไฟ ผ่าน รอยบาก ที่ด้านบนของรู อุปกรณ์สายไฟ ได้อย่างง่ายดาย ชิ้นส่วนด้านข้างสามารถถอดออกได้ง่ายด้วยปลายนิ้วของคุณ สารเพิ่มความคงตัวที่เติมลงใน พีวีซี เรซิ่น ไม่มี สายนำไฟฟ้า (ปลอดสารตะกั่ว)


    ● ขดลวด สามารถลอดผ่าน แผ่นสลิท ที่ด้านบนได้อย่างง่ายดาย
    ● ด้านหนึ่งสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยมือ
    ● สารเพิ่มความเสถียรที่เติมลงในโพลีไวนิลคลอไรด์เรซิ่นไม่มีส่วนประกอบของตะกั่ว (ปลอดสารตะกั่ว)

    ตารางข้อมูลจำเพาะ

    ■ ตารางรายละเอียดจำเพาะ
    รุ่นขนาดจำนวนสายไฟที่เก็บได้
    (ตัวแปลง IV 2 มม.2)
    ABCDEFG
    AD-32225207.24.53055016
    AD-4224025
    AD-23220307136216.720
    AD-53250613.58350
    AD-13210010.590
    AD-24225401014635
    AD-3423040
    AD-4424055
    AD-6426085
    AD-2622560143055
    AD-3623065
    AD-4624085
    AD-66260130
    AD-86280180
    AD-482408016448115
    AD-68260180
    AD-88280240
    ■ ความยาวรวม 1 เมตร (ราคาต่อ 1 หน่วย)
    รุ่นความยาวรวมน้ำหนัก
    (กรัม / ชิ้น)
    AD-3221 m165
    AD-422240
    AD-232210
    AD-532365
    AD-132825
    AD-242325
    AD-342360
    AD-442425
    AD-642550
    AD-262440
    AD-362460
    AD-462530
    AD-662650
    AD-862845
    AD-482595
    AD-682750
    AD-882940

    ■ ความยาวรวม 2 ม. (ราคาต่อ 1 เคส)
    รุ่นความยาวรวม1 กล่อง
    ปริมาณ
    น้ำหนัก
    (กรัม / ชิ้น)
    AD-322-10P 2 m10 ชิ้น330
    AD-422-10P 10 ชิ้น480
    AD-232-10P 10 ชิ้น420
    AD-532-10P 10 ชิ้น730
    AD-132-8P 8 ชิ้น1,650
    AD-242-10P 10 ชิ้น650
    AD-342-10P 10 ชิ้น720
    AD-442-10P 10 ชิ้น850
    AD-642-10P 10 ชิ้น1,100
    AD-262-10P 10 ชิ้น880
    AD-362-10P 10 ชิ้น920
    AD-462-10P 10 ชิ้น1,060
    AD-662-10P 10 ชิ้น1,300
    AD-862-10P 10 ชิ้น1,690
    AD-482-10P 10 ชิ้น1,190
    AD-682-10P 10 ชิ้น1,500
    AD-882-10P 10 ชิ้น1,880