เคเบิ้ลแกลนด์ (โลหะ)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เคเบิ้ลแกลนด์ ทำจากโลหะที่มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน และความต้านทานการขัดถูที่ดีขึ้น โอริง รวมอยู่ใน พื้นผิว ข้อต่อ แผง ปรับปรุง คุณสมบัติ กันน้ำ และ ป้องกันฝุ่นละออง


    ● เคเบิ้ลแกลนด์ โลหะที่ปรับปรุง ความต้านทานการกัดกร่อน และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
    ● โอริง บน พื้นผิว คัปปลิ้ง แผงช่วยเพิ่มการกันน้ำและกันฝุ่น
    ● โครงสร้างในการป้องกัน IP68 (รุ่นเกลียว PG) / โครงสร้างในการป้องกัน IP69K (รุ่นเกลียว M)

    · ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ได้มาพร้อมกับ ปะเก็นยาง หรือ น็อตล็อค
    · ระยะเวลาจัดส่งอาจต้องมีการประมาณล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับปริมาณในการสั่งซื้อ
    · ลักษณะและรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    สเปค

    เคเบิลแกลนด์ (โลหะ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    หมายเลขรุ่นสกรู
    ขนาด
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายเคเบิลที่รองรับ (มม.)ล็อคนัทที่รองรับการใช้งานน้ำหนัก
    (ก.)
    เกลียว ด้านนอก
    เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)
    SWABC (สูงสุด)C (นาที)DE
    MSS7PG71415.57.02621513⌀2 to 6.5

    SMM-7

    10.312.5
    MSS9PG91718.98.52924615⌀3 to 8

    SMM-9

    17.415.2
    MSS11PG112022.210.5332717⌀4 to 10

    SMM-11

    24.518.6
    MSS13.5PG13.52224.412.5346.5⌀5 to 12

    SMM-13.5

    27.620.4
    MSS16PG162426.714.5352917.5⌀8 to 14

    SMM-16

    33.222.5
    MSS21PG213033.518.53932720.5⌀11 to 18

    SMM-21

    57.528.3
    MSS29PG294043.525.54739826⌀16 to 25

    SMM-29

    123.837.0

    หมายเลขรุ่นสกรู
    ขนาด
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายเคเบิลที่รองรับ (มม.)ล็อคนัทที่รองรับการใช้งานน้ำหนัก
    (ก.)
    เกลียว ด้านนอก
    เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)
    SWABC (สูงสุด)C (นาที)DE
    MS-M12M12 x 1.51617.67.427.322.46.512.6

    3.5 to 7

    SM-M1216.412
    MS-M16M16 x 1.52022.010.432.025.2714.1

    4.5 to 10

    SM-M1627.116
    MS-M20M20 x 1.52426.413.435.529.4815.5

    7 to 12.5

    SM-M2039.320
    MS-M25M25 x 1.52931.917.437.529.817.2

    9 to 16.5

    SM-M2558.125
    MS-M32M32 x 1.53639.621.342.233.6919.011 to 21SM-M32100.332
    MS-M40M40 x 1.54549.528.649.538.323.219 to 28SM-M40165.240