กราวด์ริงสำหรับท่อโลหะร้อยสายไฟ

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
กราวด์ริงสำหรับซีรีส์ FAG/FSV/FTUB/FSN เท่านั้น
โปรดใช้ในบริเวณที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดทางไฟฟ้าหรือทางกลระหว่างท่อร้อยสายไฟและกล่อง
มีล็อคนัทเพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย

● กราวด์ริง (สำหรับเกลียวเหล็กกล้าหนา) สามารถใช้เป็นตัวกราวด์ในบริเวณที่การเชื่อมต่อระหว่างท่อร้อยสายไฟและกล่องอาจไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ทั้งทางไฟฟ้าหรือทางกล ใช้งานง่าย เพียงขันเข้ากับล็อคนัทบริเวณที่คอนเนคเตอร์ต่อเข้าไป
● ต่อหางปลากลมเข้ากับบริเวณที่เป็นสกรูหัวแฉกขนาดเล็กได้ ใช้ได้กับหางปลากลม (1.25-4)
สเปค

■ ตารางมาตรฐาน
| รหัสสินค้า | รหัสรุ่นสินค้า | ปริมาณ | วัสดุ, อื่น ๆ |
| 1 | แหวน | 1 | C2801P (ทองเหลือง) |
| 2 | สกรูหัวแฉกขนาดเล็ก | 1 | C2700W M4 × 5 |
| สัญลักษณ์ รหัสรุ่นสินค้า | ค่ากำหนดของเกลียวที่ใช้ได้ | ท่อร้อยสายไฟที่ใช้ได้ ขนาดคอนเนคเตอร์ MSS, MA, MH | A | B | H | T | มวล (ก.) | ||
| ค่ากำหนดของเกลียวท่อเหล็กกล้าหนาร้อยสายไฟ | สกรูแบบขนาน ขนาดเกลียวสำหรับท่อ | ค่ากำหนดของเกลียวท่อเหล็กกล้าบางร้อยสายไฟ | |||||||
| ER-1619 | CTG16 | G1/2 | CTC19 | 10-16, 12-16, 16-16 | 28 | 21.3 | 25 | 1.0 | 5 |
| ER-2225 | CTG22 | G3/4 | CTC25 | 16-22, 22-22 | 35 | 26.7 | 28 | 1.0 | 6 |
| ER-2831 | CTG28 | G1 | CTC31 | 28-28 | 43 | 33.6 | 32 | 1.2 | 8 |