(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ทนน้ำมัน / การบิดงอ: เทียบเท่า IP67] แข็งแรงกว่าท่อร้อยสายไฟอเนกประสงค์เหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องการความต้านทานแรงดึงและแรงบิด หรือส่วนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วและความถี่สูง
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ B | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด A | รัศมีการดัดงอภายในขั้นต่ำ | น้ำหนัก (กก./ ม.) | ||
รุ่น | ขนาด | เมื่อ ยึดอยู่กับที่ | เมื่อเคลื่อนย้ายได้ | |||
FSV | 10 | 10.0 | 15.5 | 65 | 119 | 0.320 |
12 | 12.3 | 18.0 | 70 | 141 | 0.380 | |
16 | 15.8 | 21.3 | 80 | 176 | 0.460 | |
22 | 20.8 | 26.7 | 110 | 211 | 0.610 | |
28 | 26.4 | 33.4 | 130 | 283 | 0.830 |
รหัสสินค้า |
---|
FSV10-30 |
FSV10-[0.5-20/0.1] |
FSV12-30 |
FSV12-[0.5-20/0.1] |
FSV16-30 |
FSV16-[0.5-20/0.1] |
FSV22-30 |
FSV22-[0.5-20/0.1] |
FSV28-30 |
FSV28-[0.5-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รัศมีความโค้งต่ำสุด (เมื่อ ยึดอยู่กับที่) (R (มม.)) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (เมื่อเคลื่อนย้ายได้) (R (มม.)) | ความยาวทั้งหมด (ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ขั้นต่ำ (Ф (มม.)) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด (Ф (มม.)) | ความยาวที่กำหนด (สเปค หน่วย m / 0.1 m) | ความยาวที่กำหนด (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,700.97 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 65 | 119 | 30-ม้วน | 10 | 15.5 | - | - | |
- | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 4 วัน | 65 | 119 | 20 | 10 | 15.5 | 0.5 to 20 | 0.5 ~ 20 | ||
฿ 12,198.34 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 70 | 141 | 30-ม้วน | 12.3 | 18 | - | - | |
- | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 4 วัน | 70 | 141 | 20 | 12.3 | 18 | 0.5 to 20 | 0.5 ~ 20 | ||
฿ 13,695.72 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 80 | 176 | 30-ม้วน | 15.8 | 21.3 | - | - | |
- | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 4 วัน | 80 | 176 | 20 | 15.8 | 21.3 | 0.5 to 20 | 0.5 ~ 20 | ||
฿ 17,424.47 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 110 | 211 | 30-ม้วน | 20.8 | 26.7 | - | - | |
- | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 110 | 211 | 20 | 20.8 | 26.7 | 0.5 to 20 | 0.5 ~ 20 | ||
฿ 24,177.34 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 130 | 283 | 30-ม้วน | 26.4 | 33.4 | - | - | |
- | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 4 วัน | 130 | 283 | 20 | 26.4 | 33.4 | 0.5 to 20 | 0.5 ~ 20 |
กำลังโหลด …
▼ รายละเอียดจำเพาะร่วมของซีรีส์ MWI
สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V AC/VDC |
---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A* |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 VAC สำหรับ 1 นาที |
ความต้านทานการสั่นสะเทือน | ดับเบิ้ลแอมพลิจูด: 1.5 มม. / 1 ชม. (10 ถึง 55 Hz/min.) |
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | เทียบเท่า 10 G |
ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ ขึ้นไป (500 VDC megger) |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (ขณะทำงาน) | -20 ถึง +80 °C |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (ขณะจัดเก็บ) | -20 ถึง +80 °C |
อุณหภูมิสัมพัทธ์ | 45 ถึง 85% |
พิตช์ระหว่างขั้ว | 7 mm |
เทอร์มินอลบล็อคสกรู | M3 |
แรงบิดขันแน่น | 0.6 ถึง 0.9 N/m |
สายไฟที่ใช้ได้ | สูงสุด 1.25 มม.2 |
(สูงสุด 2 มม.2: เมื่อใช้หางปลาที่ระบุ) |
วัสดุ
เทอร์มินอลบล็อค | UL94V-1 (โพลีคาร์บอเนต) |
---|---|
เทอร์มินอลสกรู | เหล็ก ชุบผิวนิกเกิล |
เทอร์มินอลเพลท | ทองเหลือง ชุบผิวดีบุก |
เคส | UL94V-0 (โพลีคาร์บอเนต) |
ขั้วต่อแบบย้ำที่แนะนำ
ผู้ผลิต | รหัสสินค้า | ขนาด L | |
---|---|---|---|
รุ่น Y | DAIDO SOLDERLESS TERMINAL MFG | F1.25-M3 | 5.6 mm |
F1.25-L3.5 | 5.9 mm | ||
F1.25-V3.5 | 5.7 mm | ||
F2-S3.5 | |||
J.S.T Mfg. จำกัด. | 1.25-C3.5 A | 5.6 mm | |
NICHIFU | 1.25-Y3 | 5.8 mm | |
1.25Y-3.5 | |||
2Y-3.5S | |||
Nippon Tanshi | VD1.25-3.5SS | 5.7 mm | |
VD2-3.5SS | |||
แบบกลม | DAIDO SOLDERLESS TERMINAL MFG | 1.25-3 | 5.5 mm |
1.25-M3.5 |
▼ รายละเอียดจำเพาะร่วมของซีรีส์ PCN
รายละเอียดจำเพาะร่วม
สเปค | |
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V AC/VDC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 600 V AC / 1 นาที |
ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ ขึ้นไป (500 VDC megger) |
ความต้านทานการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz / ดับเบิ้ลแอมพลิจูด: 1.5 มม. |
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | 500 m/S2 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ขณะทำงาน) | -10 ถึง +50 °C (ไม่เกิดการควบแน่นหรือเป็นน้ำแข็ง) |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ขณะจัดเก็บ) | -25 ถึง +85 °C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 45 ถึง 85% RH |
พิตช์ระหว่างขั้ว | 7.62 mm |
สายไฟที่ใช้ได้ | 1.25 มม.2 / AWG 16 |
ช่วงแรงบิดขันแน่น | 1.2 N⋅m |
เทอร์มินอลสกรู | M 3 × 9.5 L |
ขั้วต่อแบบย้ำที่สอดคล้องกัน | หางปลาหัวแฉก 1.25 มม.2 / AWG 16 |
วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก DIN rail 35 มม. หรือต่อโดยตรง |
ทิศทางการติดตั้งคอนเนคเตอร์ | แนวตั้ง |
▼ รายละเอียดจำเพาะร่วมของซีรีส์ PCV5
รุ่น | หน้ารายการ | รุ่น | หน้ารายการ | |
---|---|---|---|---|
PCV5-4F402 | ![]() | PCV5-2M202A | ![]() | |
PCV5-1H202 | ![]() | PCV5-2M202B | ||
PCV5-1H402 | PCV5-2M502A | ![]() | ||
PCV5-1H502 | PCV5-2M502B | |||
PCV5-9D502 | ![]() | ![]() |
รายละเอียดจำเพาะร่วม
สเปค | ||
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 125 V AC/VDC | |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A | |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 600 V AC / 1 นาที | |
ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ หรือมากกว่า (ที่ 500 V DC) | |
ความต้านทานการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz / ดับเบิ้ลแอมพลิจูด: 1.5 มม. | |
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | 500 m/S2 | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ขณะทำงาน) | -10 ถึง +50 °C (ไม่เกิดการควบแน่นหรือเป็นน้ำแข็ง) | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (ขณะจัดเก็บ) | -25 ถึง +85 °C | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 45 ถึง 85% RH | |
พิตช์ระหว่างขั้ว | 5 mm | |
สายไฟที่ใช้ได้ | สายเดี่ยว | ⌀0.5 มม. ถึง ⌀1.6 มม |
สายเคเบิลตีเกลียว | 0.08 ถึง 1.25 มม.2 / AWG 28 ถึง 16 | |
การปอกสายไฟ | ความยาว 9 ถึง 10 มม. | |
วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก DIN rail 35 มม. หรือต่อโดยตรง | |
ทิศทางการติดตั้งคอนเนคเตอร์ | แนวตั้ง |
วัสดุ
ฉนวนไฟฟ้า | ไนล่อน 66 (UL94V-0) | |
---|---|---|
ปุ่มเปิด / ปิด | ไนลอน 46 (UL94V-0) | |
เคส | PPO ดัดแปลง (UL94V-0) | |
แผ่นเพลทนำไฟฟ้า | C2680R ผิวสำเร็จชุบดีบุก | ขนาด t = 0.5 |
สปริง | สแตนเลส | ขนาด t = 0.3 |
แผงวงจร | อีพ็อกซี่ผสมแก้ว | ขนาด t = 1.6 |
วัสดุ | ไวนิลคลอไรด์นิ่ม, หล่อขึ้นรูปแบบกึ่งร่วม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง