ท่อซิลิโคนทนความร้อน

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สายยาง Shore A ที่มีคุณสมบัติ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ที่ดีเยี่ยม ทนสภาพอากาศ ทนสารเคมี ความยืดหยุ่น และ ทนความร้อน

● ช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -60 ถึง 180°C สำหรับการใช้งานใน อุตสาหกรรม ทั่วไปที่หลากหลาย
● มี ความ เป็น ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ทั้งในด้านสภาพอากาศและ ทนสารเคมี
● ยางซิลิโคน ใช้สำหรับ ความยืดหยุ่น เหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ตารางรายละเอียดจำเพาะ
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความยาวโดยรวม (ม.) | ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | น้ำหนัก (ก./ ม.) |
| CP-N | 0.5 | 1 | 10 | ±0.1 | ±0.1 | 0.7 |
| 1 | 2 | 2.6 | ||||
| 2 | 3 | ±0.15 | 4.4 | |||
| 3 | 5 | ±0.15 | ±0.25 | 13.9 | ||
| 4 | 6 | ±0.2 | ±0.3 | 18.6 | ||
| 5 | 7 | ±0.25 | ±0.35 | 22.6 | ||
| 6 | 8 | ±0.3 | ±0.4 | 25.0 | ||
| 7 | 10 | ±0.35 | ±0.5 | 46.2 | ||
| 8 | 11 | ±0.4 | ±0.55 | 53.1 | ||
| 9 | 12 | ±0.45 | ±0.6 | 56.6 | ||
| 10 | 13 | ±0.5 | ±0.65 | 68.0 |