ท่อไวนิลอเนกประสงค์

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้จะถูกยกเลิกในเดือนมกราคม 2022 ขึ้นอยู่กับสถานะ สต๊อก เวลาสิ้นสุดจะมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสินค้า

ท่อไวนิลอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานหลากหลาย


● สายยาง มี ความเป็นฉนวนไฟฟ้า เหนือกว่าอายุความร้อนและ ความยืดหยุ่น สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ง่าย
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่หลากหลายตั้งแต่ø1.0มม. ถึงø20.0มม. และสามสี ได้แก่ ขาวใสและสีดำ
● การพิมพ์เกิดขึ้นอย่างชัดเจนบน สายยาง สีขาวโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3.2, 3.4, 3.6, 4.2 และ 5.1 ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สายยาง ขดลวด
● ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน ความดัน 300 V

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

· สีขาวเป็นแบบ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว
· ลักษณะและรายละเอียดจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
■ 10 ม. (ตัด ผลิตภัณฑ์)
รุ่นความยาวโดยรวม
(ม.)
ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน Ø (มม.)สี
VTUB1.0W
(สีขาว)


N
(โปร่งใส)


BK
(สีดำ)
10
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
18.0
20.0
3.2
W
(สีขาว)
3.4
3.6
4.2
5.1
■ 50 ม., 100 ม., 200 ม. (รอยบาด)
รุ่นความยาวโดยรวม
(ม.)
ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน Ø (มม.)สี
VTUB1.0W
(สีขาว)


N
(โปร่งใส)


BK
(สีดำ)
200
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0100
5.5
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.050
16.0
18.0
20.0
3.2
W
(สีขาว)
200
3.4
3.6
4.2
5.1
Drawing แสดงโครงร่าง
■ ตารางสเปค สายยาง ไวนิล
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน มม.Aความหนาของผนัง สายยาง มม. Bค่าพิกัดความเผื่อความยาว มาตรฐาน 1 รอกม้วนสายไฟ ม.
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน มม.ความหนาผนัง สายยาง มม.
3.20.45±0.2+0.1 -0.08200
3.40.45±0.2+0.1 -0.08200
3.60.45±0.2+0.1 -0.08200
4.20.45±0.2+0.1 -0.08200
5.10.45±0.2+0.1 -0.08200
เลือกขนาดหลอดสายไฟมาร์กเกอร์ด้วยสายไฟด้านนอกและเส้นผ่านศูนย์กลางเทอร์มินัลที่รองรับการใช้งานจากตารางสเปคมิติ
สายไฟ ใช้ สายไฟ IV และ หางปลา ขึ้นอยู่กับขนาดที่มีจำหน่ายทั่วไป