ท่อซิลิโคนทนความร้อน (ถักแก้ว + เคลือบซิลิโคน)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
นี่คือ สายยาง Shore A ที่มีโครงสร้างสองชั้นพร้อมสารหน่วงการติดไฟที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยมต่อรอยขีดข่วนและการบาด ฯลฯ

● ความแข็งแรงเชิงกลที่เหนือกว่าสำหรับการป้องกันจากการบาดและรอยขีดข่วน
● ตะไบ รับรอง [มาตรฐาน UL1441] E64331
● สายยาง NISSEI แบบใช้ไฟฟ้า SSG-2 ซีรีส์
ตารางรายละเอียดจำเพาะ
■ ตารางรายละเอียดจำเพาะ
| รุ่น | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ความหนา (มม.) | แรงดันพังทลาย | น้ำหนัก (ก./ ม.) | ||
| มาตรฐาน | ค่าพิกัดความเผื่อ | อุณหภูมิห้อง | อุณหภูมิสูง | ||||
| SSG2-1 | สีขาว | 1.00 | −0.1 ถึง +0.2 | 0.26 หรือมากกว่า | 1.5 kV | 1.1 kV | 2.6 |
| SSG2-2 | 2.00 | −0.15 ถึง +0.3 | 3.9 | ||||
| SSG2-3 | 3.00 | 6.9 | |||||
| SSG2-4 | 4.00 | 10.3 | |||||
| SSG2-5 | 5.00 | −0.5 ถึง +0.5 | 10.8 | ||||
| SSG2-6 | 6.00 | 12.2 | |||||
| SSG2-8 | 8.00 | 28.1 | |||||
| SSG2-10 | 10.00 | 0.4 หรือมากกว่า | 29.9 | ||||