ท่อซิลิโคนทนความร้อน (ถักแก้ว ยางซิลิโคน)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สายยาง Shore A สามชั้นพร้อมสารหน่วงการติดไฟและ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยมต่อรอยขีดข่วนและการบาด ฯลฯ

● ความแข็งแรงเชิงกลที่เหนือกว่าสำหรับการป้องกันจากการบาดและรอยขีดข่วน
● ภายใน ยางซิลิโคน สำหรับ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า เหนือกว่า
● ความหน่วงไฟ (ยังไม่ได้รับการรับรองความ ไม่ลุกติดไฟ)
● ท่อ NISSEI แบบใช้ไฟฟ้า LIKAL (HST-10 ซีรีส์)
ตารางรายละเอียดจำเพาะ
■ ตารางรายละเอียดจำเพาะ
| รุ่น | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | ความหนาของผนังสายยางซิลิโคน (มม.) | ความหนาของการถักเปียแก้ว (มม.) | น้ำหนัก (ก./ ม.) | ||
| มาตรฐาน | ค่าพิกัดความเผื่อ | มาตรฐาน | ค่าพิกัดความเผื่อ | ||||
| HST10-1 | สีขาว | 1.00 | −0.1 ถึง +0.2 | 0.40 | ±0.08 | ประมาณ 0.20 | 4.6 |
| HST10-2 | 2.00 | -0.2 ถึง +0.3 | 6.8 | ||||
| HST10-3 | 3.00 | 0.50 | 11.8 | ||||
| HST10-4 | 4.00 | -0.2 ถึง +0.4 | 0.60 | ±0.10 | ประมาณ 0.25 | 15.5 | |
| HST10-5 | 5.00 | ประมาณ 0.30 | 21.5 | ||||
| HST10-6 | 6.00 | 0.80 | ±0.12 | 30.0 | |||
| HST10-8 | 8.00 | -0.3 ถึง +0.5 | 40.0 | ||||
| HST10-10 | 10.00 | -0.5 ถึง +1.0 | 48.0 | ||||
■ ความยาวโดยรวม 500 มม. (รวม 20 ชิ้น)
| รุ่น | ชนิด | แพ็ค จำนวนสิ่งที่บรรจุ |
| HST10-1 | CUTPACK-500 | 500 mm × 20 ชิ้น |
| HST10-2 | ||
| HST10-3 | ||
| HST10-4 | ||
| HST10-5 | ||
| HST10-6 | ||
| HST10-8 | ||
| HST10-10 |