ท่อหด (ชนิดไม่ลามไฟ / กันน้ำ)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ท่อหด SUMITUBE ชนิด W3F2 แบบตัด มีคุณสมบัติกันน้ำและหน่วงไฟดีเยี่ยม เกาะติดโลหะ โพลิโอเลฟิน และ PVC ทั้งยังมีความยืดหยุ่นเป็นเลิศ รวมถึงสามารถหุ้มวัตถุที่มีระดับพื้นผิวแตกต่างกันมาก เพื่อใช้กันน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ


    ● ยึดเกาะกับโลหะ โพลีโอเลฟิน และ PVC ได้ดีเยี่ยม และกันน้ำ
    ● ด้วยความหนาของผนังท่อที่ใหญ่กว่าท่อหดอเนกประสงค์ประมาณสามเท่า จึงมีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้หุ้มกันน้ำให้กับวัตถุที่มีพื้นผิวไม่สม่ำเสมอ
    ● ท่อหดที่ได้มาตรฐาน UL224, CSA
    ● SUMITUBE W3F2 โพลีเมอร์อย่างดีจาก Sumitomo Electric

    ตารางรายละเอียดจำเพาะ

    รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน øสีความยาว
    SMTW3F2-1-8-1.221/8"สีดำ1.22 m
    SMTW3F2-3-16-1.223/16"
    SMTW3F2-1-4-1.221/4"
    SMTW3F2-3-8-1.223/8"
    SMTW3F2-1-2-1.221/2"
    SMTW3F2-3-4-1.223/4"
    SMTW3F2-1-1.221"
    ■ ตารางรายละเอียดจำเพาะ
    รุ่นขนาดก่อนหดตัวขนาดหลังจากหดตัว (มม.)ความยาวที่กำหนด
    (ม.)
    น้ำหนัก
    (ก./1.22 ม.)
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ค่าต่ำสุด)ความหนาของผนังท่อ*เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ค่า สูงสุด)ความหนาของผนังท่อ*ความหนาของชั้นภายใน
    SMTW3F2-1-8-1.221/8" (3.20 มม.)0.350.600.950.351.226.0
    SMTW3F2-3-16-1.223/16" (4.80 มม.)1.501.100.6011.3
    SMTW3F2-1-4-1.221/4" (6.40 มม.)0.452.001.200.6515.3
    SMTW3F2-3-8-1.223/8" (9.50 มม.)0.503.001.300.6522.1
    SMTW3F2-1-2-1.221/2" (12.70 มม.)0.554.001.400.7529.6
    SMTW3F2-3-4-1.223/4" (19.10 มม.)0.658.001.600.8062.1
    SMTW3F2-1-1.221" (25.40 มม.)0.7510.201.900.8090.0
    *รวมความหนาของชั้นภายใน (ค่าอ้างอิง)
    (หน่วย: มม.)