1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อหด (ความหน่วงไฟ / กันน้ำ / สั่งตัด)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ผลิตภัณฑ์ ที่มีการตัดและบรรจุ สายยาง ชุด SMTW3F2

·ดู เครื่องวัดระดับน้ำ ต่ำสุดในรายการราคาสำหรับจำนวนรายการต่อแพ็ค

รายละเอียดสินค้า

สายยาง หดแบบหดด้วย การหดตัวด้วยความร้อน SUMITUBE W3F2 ซึ่งมีคุณสมบัติหน่วงการติดไฟและกันน้ำได้ดีเยี่ยม

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค


·ความยาวตัดแสดงความยาวต่อ สายยาง เดียวในขณะที่ปริมาณแพ็คแสดงจำนวน ท่อ/ สายยาง ที่มีความยาวเท่ากัน
* ค่าเผื่อต่อความยาวตัด: ความยาวตัด (จาก 10 มม.) ± 0.5 มม. ความยาวตัด (11 ถึง 20 มม.) -0.5 ถึง 1 มม., ความยาวตัด (21 ถึง 30 มม.) ± 1 มม., ระยะเวลาตัด (31 ถึง 60 มม.) -0.5 ถึง 1 มม. ความยาวตัด (61 มม. และสูงกว่า) ± 5%
* ปริมาณบรรจุแสดงจำนวน ท่อ/ สายยาง หดตัวในแพ็ค
* ความยาวตัดหมายถึงความยาวต่อ สายยาง
* ความยาวรวมของ ท่อหด ในแพ็คอยู่ที่ประมาณ 5 เมตร
รหัสสินค้า
SMTW3F2-1-4-CUTPACK-[5-9/1]
SMTW3F2-1-4-CUTPACK-[10-25/5]
SMTW3F2-1-4-CUTPACK-[30-50/10]
SMTW3F2-1-4-CUTPACK-[100,​610]
SMTW3F2-1-8-CUTPACK-[5-9/1]
SMTW3F2-1-8-CUTPACK-[10-25/5]
SMTW3F2-1-8-CUTPACK-[30-50/10]
SMTW3F2-1-8-CUTPACK-[100,​610]
SMTW3F2-3-8-CUTPACK-[5-9/1]
SMTW3F2-3-8-CUTPACK-[10-25/5]
SMTW3F2-3-8-CUTPACK-[30-50/10]
SMTW3F2-3-8-CUTPACK-[100,​610]
SMTW3F2-3-16-CUTPACK-[5-9/1]
SMTW3F2-3-16-CUTPACK-[10-25/5]
SMTW3F2-3-16-CUTPACK-[30-50/10]
SMTW3F2-3-16-CUTPACK-[100,​610]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว)
(มิลลิเมตร)
ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน <หลังการหด>
(มิลลิเมตร)
ตัดความยาว
(มิลลิเมตร)

-

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 106.41.225 ~ 9

-

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 106.41.2210 ~ 25

-

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 106.41.2230 ~ 50

-

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 106.41.22100 ~ 610

-

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 103.20.950.65 ~ 9

-

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 103.20.950.610 ~ 25

-

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 103.20.950.630 ~ 50

-

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 103.20.950.6100 ~ 610

-

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 109.51.335 ~ 9

-

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 109.51.3310 ~ 25

-

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 109.51.3330 ~ 50

-

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 109.51.33100 ~ 610

-

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 104.81.11.55 ~ 9

-

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 104.81.11.510 ~ 25

-

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 104.81.11.530 ~ 50

-

HEAT SHRINKABLE TUBE 1 ชิ้น 11 วัน 104.81.11.5100 ~ 610

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อัตราการหดตัว 3:1 วัสดุ โพลีโอเรฟิน สี สีดำ
ความหน่วงไฟ มี กาว มี ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน อื่น ๆ
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA จำนวนพร้อมแพ็ค(หน่วย) ดูส่วนด้านล่างของรายการราคา ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน (อื่น ๆ ) กันน้ำ
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่อง (นาที) นาที(℃) -55 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง (สูงสุด) สูงสุด(℃) 125