ท่อหด (ชนิดหดตัวที่อุณหภูมิต่ำ)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์ นี้จะถูกยกเลิกในเดือนมกราคม 2022 ขึ้นอยู่กับสถานะ สต๊อก เวลาสิ้นสุดจะมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดสินค้า
ท่อหดอุณหภูมิต่ำนี้จะเริ่มหดตัวที่อุณหภูมิ 80 °C

ท่อหดอุณหภูมิต่ำนี้จะเริ่มหดตัวที่อุณหภูมิ 70 °C
● รายการสินค้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในก่อนหดตัวให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ φ1.0 มม. ถึง φ50.0 มม.
*มีการพิมพ์ผิดในแคตตาล็อกปี 2015
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ระบุบนหน้าเพจนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ตารางรายละเอียดจำเพาะ
| 1 แพ็ค | มี 10 / 20 ชิ้น |
| รุ่น | สี | แพ็ค จำนวนสิ่งที่บรรจุ | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในก่อนหดตัว (มม.) | หลังหดตัว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | หลังหดตัว ความหนาของผนังท่อ (มม.) | น้ำหนัก (ก./ม.) |
| MITHT-1.0-20P | B (สีดำ) | 1 m × 20 ชิ้น | 1.0±0.2 | 0.5 | 0.33 | 1.2 |
| MITHT-1.5-20P | 1.5±0.2 | 0.75 | 1.5 | |||
| MITHT-2.0-20P | 2.0±0.2 | 1 | 0.44 | 2.1 | ||
| MITHT-3.0-20P | 3.0±0.3 | 1.5 | 2.8 | |||
| MITHT-4.0-20P | 4.0±0.3 | 2 | 4.2 | |||
| MITHT-5.0-20P | 5.0±0.3 | 2.5 | 0.5 | 5.4 | ||
| MITHT-6.0-20P | 6.0±0.3 | 3 | 7.0 | |||
| MITHT-8.0-20P | 8.0±0.3 | 4 | 8.6 | |||
| MITHT-10.0-20P | T (โปร่งใส) | 10.0±0.4 | 5 | 10.4 | ||
| MITHT-12.0-10P | 1 m × 10 ชิ้น | 12.0±0.4 | 6 | 11.8 | ||
| MITHT-14.0-10P | 14.0±0.4 | 7 | 0.69 | 16.4 | ||
| MITHT-16.0-10P | 16.0±0.5 | 8 | 17.8 | |||
| MITHT-20.0-10P | 20.0±0.5 | 10 | 0.89 | 31.1 | ||
| MITHT-25.0-10P | 25.0±0.8 | 12 | 36.6 | |||
| MITHT-30.0-10P | 30.0±0.8 | 15 | 48.1 | |||
| MITHT-40.0-10P | 40.0±0.8 | 20 | 64.3 | |||
| MITHT-50.0-10P | 50.0±0.8 | 25 | 1.15 | 76.8 |