สายไฟ KIV สอดคล้องตามมาตรฐาน PSE, ชนิดมีความเหนียว

ข้อควรระวัง
- [แจ้งการสิ้นสุดการขายผลิตภัณฑ์]
เนื่องจากสถานการณ์ในการผลิตสินค้านี้ ผู้ผลิตจะหยุดให้บริการและสิ้นสุดการขายทันทีเมื่อสินค้าหมดสต็อก
*โปรดตรวจสอบสเปกสินค้าอีกครั้ง เนื่องจากอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละสินค้า
ลูกค้าสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันได้ที่ลิงค์นี้: คลิกที่นี่ และ คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
• สายไฟอ่อน แกนเดี่ยว ชนิด KIV รองรับมาตรฐาน PSE
• สอดคล้องตามมาตรฐาน JISC3316
• สายไฟเอนกประสงค์ สำหรับแรงดันไฟฟ้า 600 V
• ใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 0-60℃
• สายไฟมี 7 ขนาด (0.5 sq.mm., 0.75 sq.mm., 1,25 sq.mm., 2.0 sq.mm., 3.5 sq.mm., 5.5 sq.mm. และ 8 sq.mm.)
• สายไฟมี 6 สี (W (ขาว), BK (ดำ), R (แดง), BE (น้ำเงิน), Y (เหลือง) และ GN (เขียว))
• สายไฟมี 6 สี (W (ขาว), BK (ดำ), R (แดง), BE (น้ำเงิน), Y (เหลือง) และ GN (เขียว)) (10m, 50m, 100m และ 200m)
• รัศมีเล็กสุดที่สามารถงอได้ของสายไฟคือ 8 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวน (เฉพาะส่วนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเท่านั้น)
• ฉนวนหุ้มสายไฟวัสดุเป็นพลาสติกชนิด พีวีซี (พอลิไวนิลคลอไรด์)

●เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใต้ 600 V และ อุปกรณ์สายไฟ ยึดอยู่กับที่ ภายในแผง อุปกรณ์ควบคุม
●ตัวนำ นั้นมีการกำหนดค่าที่บางกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ขดลวด IV ของ 600 V เดียวกันทำให้ ยืดหยุ่น มากขึ้นมันนุ่มช่วยให้ อุปกรณ์สายไฟ ง่าย

· 0.5 มม.²ไม่ รองรับการใช้งาน PSE
·ระวังอย่าให้สับสนความยาวและปริมาณโดยรวมเมื่อสั่งซื้อ
· สีและความนุ่มนวลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต การปฏิบัติตามมาตรฐาน: JISC3316
* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายไฟตามขนาดที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
สเปค

| หมายเลข รุ่น | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | สี |
| VAKIV | 0.5 * (AWG20) | W (สีขาว) BK (สีดำ) R (สีแดง) พ.ศ. (สีน้ำเงิน) Y (สีเหลือง) GN (สีเขียว) |
| 0.75 * (AWG18) | ||
| 1.25 * (AWG16) | ||
| 2.0 * (AWG14) | ||
| 3.5 * (AWG12) | ||
| 5.5 * (AWG10) | ||
| 8 * (AWG8) |
* 1,000 ม. มาเป็น 200 mx 5 (เวลาจัดส่งเมื่อประมาณ 2 หรือมากกว่าคือประมาณในแต่ละครั้ง)

* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วย มาตรฐาน ราคาหน่วย ชุดสไลด์ ปริมาณวันที่จัดส่ง ฯลฯ อ้างอิงจาก แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ MISUMI VONA