1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายเคเบิลโคแอ็กเชียลยืดหยุ่น 50/75 Ω

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สายเคเบิลโคแอ็กเชียลยืดหยุ่น 50/75 Ω
  • สายเคเบิลโคแอ็กเชียลยืดหยุ่น 50/75 Ω
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ความทนต่อการพับงอ
  • ขดลวด เกลียว
  • โล่กำบัง เดียว
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,587.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ในการทดสอบการดัดงอ สายเคเบิลโคแอ็กเชียล NA3C2VR และ NARG58R ทนทานต่อการโค้งงอได้มากกว่า 260,000 ครั้ง และ 440,000 ครั้งตามลำดับ

· เมื่อสั่งซื้อ ระวังอย่าสับสนระหว่างความยาวที่กำหนดและจำนวน
· ยังไม่มีใบรับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ
· ข้อมูลการทดสอบการดัดเป็นค่าการวัดและไม่ใช่ค่าที่รับประกัน

ยังไม่มีใบรับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ

รายละเอียดสินค้า

ชนิดเคลื่อนย้ายได้ที่มีลักษณะโค้งงอได้ดีเยี่ยม สายสัญญาณดิจิตอล ที่ NA3C2VR ทนได้มากกว่า 260,000 รอบ และ NARG58R ทนกว่า 440,000 รอบในการทดสอบการดัดงอ

สเปค

สายเคเบิลโคแอ็กเชียลเคลื่อนย้ายได้ 50 / 75 Ω: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-10 to 60°C
รัศมีการดัดงอเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ขัดผิวสำเร็จ x 8 (เฉพาะชิ้นส่วนที่ยึด)

หมายเลขรุ่นความยาวรวม
หรือ
ความยาวที่กำหนด
NA3C2VR1 to 100
(ระบุการเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ม.)
NARG58R

ข้อมูลเพิ่มเติม

สายเคเบิลโคแอ็กเชียลเคลื่อนย้ายได้ 50 / 75 Ω: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
หมายเลขรุ่นความยาวที่กำหนดตัวนำภายในฉนวนไฟฟ้าตัวนำ ด้านนอก 1ปลอกหุ้มสายน้ำหนักโดยประมาณ
กก./กม.
วัสดุโครงสร้าง
Pc/มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
มม. โดยประมาณ
วัสดุเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
มม. โดยประมาณ
วัสดุเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟ
mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
มม. โดยประมาณ
วัสดุความหนา
mm
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
มม. โดยประมาณ
NA3C2VR1 to 100 m
(ระบุการเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ม.)
ขดลวดทองแดง
19 / 0.1
0.5โพลีเอทิลีน3.1ขดลวดทองแดง0.143.8PVC0.8
5.4 ± 0.545
NARG58Rสายทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก19 / 0.180.9โพลีเอทิลีน2.9สายทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก0.133.6PVC0.74.95 ± 0.1540
  
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
หมายเลขรุ่นความต้านทานรวมของวงจร (อิมพีแดนซ์) ลักษณะเฉพาะ
(Ω)
การลดทอนมาตรฐาน (หน่วย: dB/km)คุณสมบัติทางไฟฟ้า
1 MHz10 MHz30 MHz200 MHz400 MHz900 MHz2000 MHzความต้านทานตัวนำภายใน Ω/km (20°C)ความเป็นฉนวนไฟฟ้าทดสอบแรงดัน
NA3C2VR75 ± 3
15
48832271251,000 MΩ
หรือมากกว่า
1000 V
NARG58R50 ± 335654696040.71000 V

ข้อมูลการทดสอบความยืดหยุ่น
หมายเลขรุ่นรายการวัดจำนวนการดัดงอ
แรกเริ่ม100,000 ครั้ง200,000 ครั้ง264,546 ครั้ง300,000 ครั้ง400,000 ครั้ง446,300 ครั้ง
NA3C2VRความต้านทานรวมของวงจร (อิมพีแดนซ์) ลักษณะเฉพาะ (10 MHz)75.175.175.1การแตกที่สาย 
การลดทอน (10 MHz)0.440.440.44
NARG58Rความต้านทานรวมของวงจร (อิมพีแดนซ์) ลักษณะเฉพาะ (10 MHz)49.950.049.949.949.950.0การแตกที่สาย
การลดทอน (10 MHz)0.470.440.450.430.430.44
* ความต้านทานรวมของวงจรลักษณะเฉพาะของยูนิต (Ω) การลดทอน (dB / km)
เงื่อนไขการทดสอบ
1) รัศมีการดัดงอ (R): 40 มม.
2) โหลด (W): 5 N
3) ความเร็วในการดัด: 40 ครั้ง/นาที (ลูกสูบเคลื่อนที่ซ้าย ขวาแต่ละครั้งนับเป็น 1 ครั้ง)
4) ความยาวสายเคเบิล: 10 ม.
รหัสสินค้า
NA3C2VR-100
NARG58R-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)

฿ 7,587.10

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 3 วัน 5.4 ± 0.5

฿ 8,941.94

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 3 วัน 4.95 ± 0.15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 100 จำนวนแกน(คอร์/แกน) 1 โล่กำบัง มี
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน ชนิด โพลีเอทิลีน คุณสมบัติอื่น ๆ มีคุณสมบัติอีลาสติก ทนต่อการสั่นสะเทือน ยืดหยุ่น และงอได้ง่าย