รุ่นรวมท่อระบบนิวเมติกส์ 150 V

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
150 V,ม้วนสายเคเบิล สายยาง อากาศขดขนาน,จำนวนหน้าสัมผัส: 5,วัสดุ เปลือก (การเคลือบผิว ด้านนอก): ยูรีเทน,วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า: ฟลูออรีน,ขนาด AWG: 23/25,พื้นที่หน้าตัดตัวนำ: 0.2 มม./0.3 มม

● ท่อความดันลมโพลียูรีเทนในตัวและสายสัญญาณไฟฟ้าช่วยให้สามารถใช้สัญญาณลมและไฟฟ้าในสายเดียวกันได้ รวมทั้งโครงสร้างคอยล์ก็ช่วยให้สามารถขยายได้และมีความนุ่ม
● สายเคเบิลภายในใช้สายที่งอได้
ยังไม่มีใบรับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ
สเปค

รายการทั่วไป
| รูปทรง | คอยล์แบบหลายแกน |
| ของไหลที่ใช้แล้ว | อากาศ |
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -20°C to +60°C |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด * 1 23°C | <580 kpa หรือ <6 kgf / cm2 |
| สีของสายเคเบิล | แดง ขาว เหลือง น้ำเงิน เทา |
| ตัวนำไฟฟ้า | สายทองแดงแบบปราศจากออกซิเจนชุบดีบุก |
| ฉนวนไฟฟ้า | ETFE |
ค่าจะเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดังนั้นโปรดดูตารางด้านล่างก่อนใช้งาน
| หมายเลขรุ่น | จุดร้อยสาย | จำนวน ท่อ | ขนาดท่อ | สายที่ร้อยเข้า | ความยาวใช้งานสูงสุด | ขนาดคอยล์ (มม.) | ความดันที่ทำให้ท่อแตกที่ 23°C | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 23°C | ประมาณ ปริมาณน้ำหนัก ก./ชิ้น | ||||||
ท่อที่มีสายไฟฟ้า ท่อลม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) | จำนวนที่ร้อย x พื้นที่หน้าตัด (ต่อหนึ่งท่อเดียว) (มม.2) | L + S (มม.) | L | C | S | D | ปาสคาล | กก. / ซม. 2 | ปาสคาล | กก. / ซม. 2 | |||
| MUT3-06-80-5-0.2 | ![]() | 3 | 6 | 4 | 5 x 0.2 | 800 | 530 | 140 | 270 | 55 | 2300 | 24 | < 580 | < 6 | 135.1 |
| MUT3-06-80-5-0.3 | ![]() | 5 x 0.3 | 149.8 | ||||||||||||
| MUT4-06-80-5-0.2 | ![]() | 4 | 5 x 0.2 | 174.3 | |||||||||||
| MUT4-06-80-5-0.3 | ![]() | 5 x 0.3 | 188.9 | ||||||||||||
| MUT5-06-80-5-0.2 | ![]() | 5 | 5 x 0.2 | 590 | 200 | 210 | 206.7 | ||||||||
| MUT5-06-80-2-5-0.2 | ![]() | 2-5 x 0.2 | 240.1 | ||||||||||||
| MUT5-06-80-5-0.3 | ![]() | 5 x 0.3 | 221.4 | ||||||||||||
| MUT5-06-80-2-5-0.3 | ![]() | 2-5 x 0.3 | 269.4 | ||||||||||||
| MUT3-06-130-5-0.2 | ![]() | 3 | 5 x 0.2 | 1300 | 630 | 240 | 670 | 225.6 | |||||||
| MUT3-06-130-5-0.3 | ![]() | 5 x 0.3 | 248.6 | ||||||||||||
| MUT4-06-130-5-0.2 | ![]() | 4 | 5 x 0.2 | 293.5 | |||||||||||
| MUT4-06-130-5-0.3 | ![]() | 5 x 0.3 | 316.4 | ||||||||||||
| MUT5-06-130-5-0.2 | ![]() | 5 | 5 x 0.2 | 730 | 340 | 570 | 319.7 | ||||||||
| MUT5-06-130-2-5-0.2 | ![]() | 2-5 x 0.2 | 368.2 | ||||||||||||
| MUT5-06-130-5-0.3 | ![]() | 5 x 0.3 | 341.0 | ||||||||||||
| MUT5-06-130-2-5-0.3 | ![]() | 2-5 x 0.3 | 299.1 | ||||||||||||
ท่อที่มีสายไฟฟ้า
ท่อลม