มาตรฐาน UL 300 / 30 V

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
300 V/30 V,มาตรฐาน UL,ม้วนสายเคเบิล,วัสดุ เปลือก (การเคลือบผิว ด้านนอก): PVC,ขนาด AWG: 23

● สายเคเบิลม้วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของคอยล์ขนาดเล็ก
● ยืดความยาวคอยล์ได้ประมาณ 5 เท่า
● ซีรีส์ A7 สามารถใช้กับขั้วต่อ DIN และซีรีส์ A6 ใช้กับขั้วต่อ DIN ขนาดเล็กได้

* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายไฟตามขนาดที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
* สีและความนุ่มอาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
ยังไม่มีใบรับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ
ULAWM 2464
ULAWM 20013
สเปค


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วยมาตรฐาน วันที่จัดส่ง ฯลฯ โปรดดูแค็ตตาล็อกบนเว็บไซต์ของ MISUMI VONA
* ความยาวเป็น "ม." รวมอยู่ในหมายเลขรุ่น ระบุปริมาณเป็นจำนวนชิ้นเสมอ ไม่ใช่เป็นเมตร
* เมื่อสั่งซื้อให้ตรวจสอบตัวบ่งชี้จำนวนแกน จำนวนคู่ จำนวนแกน/คู่ และหมายเลขคู่/แกน (ตรวจสอบตารางรายละเอียดจำเพาะสำหรับจำนวนแกนสาย) 1P (1 PS) คือ "x 2 แกน"
* ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ได้สำหรับเป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน