สายเคเบิล NA28WSH 2 ชีลด์ UL 30 V

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · สายคอนโทรลมีชีลด์คู่ 30 V UL สอดคล้องตามมาตรฐาน ULAWM20276
    · อลูมิเนียมฟอยล์เทปและเบรดชีลด์ช่วยในการป้องกันสัญญาณรบกวนได้อย่างยอดเยี่ยม
    · ไม่ทนน้ำมัน; ไม่รองรับ c-UL
    [การใช้งาน]
    · รองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์ครึ่งพิทช์สำหรับการเชื่อมแบบความดัน


    ● สายเคเบิลทำจากเทปฟอยล์อะลูมิเนียม + ชีลด์ถัก
    ● ใช้ชีลด์คู่และมีคุณสมบัติลดสัญญาณรบกวนที่ดีเยี่ยม
    ● สายเคเบิลสามารถใช้งานได้กับคอนเนคเตอร์ครึ่งพิตช์ สำหรับการเชื่อมแบบความดัน

    · กรุณาตรวจสอบความยาวที่ระบุและจำนวนเมื่อสั่งซื้อ เนื่องจากอาจเกิดการสลับกันได้
    · 1P = 2 แกน (สายคู่บิดเกลียว)
    ·ไม่ทนน้ำมัน
    · สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)

    ยังไม่ได้รับใบรับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของประเทศญี่ปุ่น

    สเปค

    สายเคเบิล NA28WSH 2 ชีลด์ UL 30 V: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    * สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อยูนิตมาตรฐาน ราคาต่อยูนิตตามปริมาณ จำนวนวันที่จัดส่ง และอื่นๆ โปรดดูแค็ตตาล็อกออนไลน์ของ MISUMI VONA
    รหัสรุ่นสินค้าจำนวนคู่
    1P = 2 แกน
    ความยาวทั้งหมด
    หรือ
    ความยาวที่กำหนด
    NA28WSH3P1
    ~
    100
    (ระบุ 1 ม
    เพิ่ม)
    6P
    10P
    15P
    18P
    25P
    50P
    * (~ mm2) จะใช้เป็นพื้นที่หน้าตัดโดยประมาณเท่านั้น อ้างอิงจากตารางเปรียบเทียบ >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด