สายเคเบิล NA28WSB 2 ชีลด์ UL 300 V

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สายไฟ 300 V สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ULAWM2464 เอฟเฟกต์ การป้องกันสัญญาณรบกวน รบกวนที่ยอดเยี่ยมทำได้โดยใช้ โล่กำบัง สองชั้นซึ่งประกอบด้วย เทป อะลูมิเนียมฟอยล์ และ เบรดชีลด์


    ● สายเคเบิลทำจากเทปฟอยล์อะลูมิเนียม + ชีลด์ถัก
    ● ใช้ชีลด์คู่และมีคุณสมบัติลดสัญญาณรบกวนที่ดีเยี่ยม

    · กรุณาตรวจสอบความยาวที่ระบุและจำนวนเมื่อสั่งซื้อ เนื่องจากอาจเกิดการสลับกันได้
    · 1P = 2 แกน (สายคู่บิดเกลียว)
    · ไม่ทนน้ำมัน
    · สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)
    * ราคาต่อยูนิตทั้งหมดเป็นต่อเมตร
    วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
    [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
    * สีและความอ่อนนุ่มอาจต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต

    ยังไม่ได้รับใบรับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของประเทศญี่ปุ่น

    สเปค

    สายเคเบิล NA28WSB 2 ชีลด์ UL 300 V: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รหัสรุ่นสินค้าจำนวนคู่
    1P = 2 แกน
    ความยาวทั้งหมด
    หรือ
    ความยาวที่กำหนด
    ตัวอย่าง
    มีให้
    NA28WSB1P1
    ~
    100
    (ระบุ 1 ม
    เพิ่ม)
    ◎
    2P◎
    3P◎
    5P◎
    8P◎
    13P◎
    20P◎
    * (~ mm2) จะใช้เป็นพื้นที่หน้าตัดโดยประมาณเท่านั้น อ้างอิงจากตารางเปรียบเทียบบน >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
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
    สายเคเบิล NA28WSB 2 ชีลด์ UL 300 V | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย