1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NA2464 UL พร้อมชีลด์ AWG28

NA2464 UL พร้อมชีลด์ AWG28
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • VW-1
  • ULAWM
  • ขดลวด เกลียว
  • โล่กำบัง เดียว
  • สายคู่บิดเกลียว
  • 300 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 109.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สายเบรด- ชนิดมีชิลด์ สำหรับการตอบโต้ EMI

· กรุณาตรวจสอบความยาวที่ระบุและจำนวนเมื่อสั่งซื้อ เนื่องจากอาจเกิดการสลับกันได้
· 1P = 2 แกน (สายคู่บิดเกลียว)
·ไม่ทนน้ำมัน
· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)
* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายไฟตามขนาดที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
* ราคาต่อยูนิตทั้งหมดเป็นต่อเมตร
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* สีและความอ่อนนุ่มอาจต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต

ยังไม่ได้รับใบรับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ 300 V สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ULAWM2464 ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กพร้อม เบรดชีลด์ สำหรับป้องกัน EMI

สเปค

NA2464 UL พร้อมชีลด์ AWG28: ภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าจำนวนคู่
1P = 2 แกน
ความยาวทั้งหมด
หรือ
ความยาวที่กำหนด
ตัวอย่าง
มีให้
NA24642P1
~
100
(ระบุ 1 ม
เพิ่ม)
3P
5P
8P
10P
13P
17P
20P
25P
30P
32P

ข้อมูลเพิ่มเติม

สีปลอกหุ้มกองทัพเรือ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 to 80°C
มาตรฐานที่ได้การรับรองULAWM2464
หมายเลขเอกสาร UL:E120411
รัศมีการดัดงอเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวสำเร็จ x 8 (เฉพาะชิ้นส่วนที่ยึดอยู่กับที่)

สเปค
รหัสรุ่นสินค้าAWG
ขนาด
จำนวนคู่
1P = 2 แกน
ความยาวที่กำหนด
(ม.)
ตัวนำฉนวน
ความหนา
(มม.)
แกนลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
ปลอกหุ้มสาย
ความหนา
(มม.)
สำเร็จ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
คุณสมบัติทางไฟฟ้าประมาณ
น้ำหนัก
kg/km
โครงสร้าง
เส้น / มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20°C)
ทดสอบแรงดัน
V / นาที
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)
NA2464AWG28
* (0.08 มม.2)
2P1 to 100
(ระบุเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ม.)
7/0.127
(ชุบผิวดีบุก)
0.380.331.040.86228 หรือน้อยกว่า100 ขึ้นไป5001.950
3P0.86.31.654
5P0.87.42.3861
8P18.2276
10P18.91.8389
13P19.81.74106
17P1.110.91.55131
20P1.111.61.53145
25P1.312.71.44171
30P1.313.71.37197
32P1.314.11.34207
* กระแสไฟฟ้าที่อนุญาตใช้เป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้มีการรับประกัน * (~ mm2) เพื่อใช้เป็นไกด์เท่านั้น อ้างอิงจากตารางเปรียบเทียบบน >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ สำหรับ 2P และ 3P ต่ำกว่า 5P เนื่องจากเหตุผลด้านการผลิต ไม่ใช่ข้อผิดพลาดในการพิมพ์
* สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล เปลือกหุ้มสาย (ผิวเคลือบ) และอื่นๆ โปรดอ้างอิงถึง “เส้นผ่านศูนย์กลางสำเร็จ” ในตารางด้านบน

โครงร่างโครงสร้าง
ตัวนำสายตีเกลียวทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก
ฉนวนไฟฟ้าไวนิล
บิดสายคู่บิดเกลียว
ชีลด์สายถักทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก
ปลอกหุ้มสายไวนิล ทนความร้อน/ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)30 หรือน้อยกว่า40506070
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.000.890.770.630.45
ค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาตระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30°C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน หากอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานเท่ากับ 30°C หรือสูงกว่า ปัจจัยการลดลงของกระแสไฟฟ้าข้างต้นจะถูกคูณด้วยกระแสไฟฟ้าที่อนุญาต
(ตัวอย่าง) กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ที่ AWG28 5P เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานเท่ากับ 40°C
2.38 x 0.89 = 2.11 (A)

ตารางระบุแกนสาย
หมายเลขคู่ฉนวนไฟฟ้า
สี
เครื่องหมายจุดสีเครื่องหมายจุดหมายเลขคู่ฉนวนไฟฟ้า
สี
เครื่องหมายจุดสีเครื่องหมายจุด
แกนสาย 1แกนสาย 2แกนสาย 1แกนสาย 2
1สีส้มสีดำสีแดง17สีเหลือง■■■■สีดำสีแดง
2สีเหลืองสีดำสีแดง18สีเขียวอ่อน■■■■สีดำสีแดง
3สีเขียวอ่อนสีดำสีแดง19สีเทา■■■■สีดำสีแดง
4สีเทาสีดำสีแดง20สีขาว■■■■สีดำสีแดง
5สีขาวสีดำสีแดง21สีส้ม■■■■■■ (ต่อเนื่อง)สีดำสีแดง
6สีส้ม■■สีดำสีแดง22สีเหลือง■■■■■■ (ต่อเนื่อง)สีดำสีแดง
7สีเหลือง■■สีดำสีแดง23สีเขียวอ่อน■■■■■■ (ต่อเนื่อง)สีดำสีแดง
8สีเขียวอ่อน■■สีดำสีแดง24สีเทา■■■■■■ (ต่อเนื่อง)สีดำสีแดง
9สีเทา■■สีดำสีแดง25สีขาว■■■■■■ (ต่อเนื่อง)สีดำสีแดง
10สีขาว■■สีดำสีแดง26สีส้ม■■ (ขีด* )สีดำสีแดง
11สีส้ม■■■สีดำสีแดง27สีเหลือง■■ (ขีด* )สีดำสีแดง
12สีเหลือง■■■สีดำสีแดง28สีเขียวอ่อน■■ (ขีด* )สีดำสีแดง
13สีเขียวอ่อน■■■สีดำสีแดง29สีเทา■■ (ขีด* )สีดำสีแดง
14สีเทา■■■สีดำสีแดง30สีขาว■■ (ขีด* )สีดำสีแดง
15สีขาว■■■สีดำสีแดง31สีส้ม■■■■ (ขีด* )สีดำสีแดง
16สีส้ม■■■■สีดำสีแดง32สีเหลือง■■■■ (ขีด* )สีดำสีแดง
* จากคู่หมายเลข 26 เครื่องหมายจุดจะยาวขึ้นเล็กน้อย (เส้นขีด)
รหัสสินค้า
NA2464-2P-1
NA2464-2P-2
NA2464-2P-3
NA2464-2P-4
NA2464-2P-5
NA2464-2P-6
NA2464-2P-7
NA2464-2P-8
NA2464-2P-9
NA2464-2P-10
NA2464-2P-11
NA2464-2P-12
NA2464-2P-13
NA2464-2P-14
NA2464-2P-15
NA2464-2P-16
NA2464-2P-17
NA2464-2P-18
NA2464-2P-19
NA2464-2P-20
NA2464-2P-21
NA2464-2P-22
NA2464-2P-23
NA2464-2P-24
NA2464-2P-25
NA2464-2P-26
NA2464-2P-27
NA2464-2P-28
NA2464-2P-29
NA2464-2P-30
NA2464-2P-31
NA2464-2P-32
NA2464-2P-33
NA2464-2P-34
NA2464-2P-35
NA2464-2P-36
NA2464-2P-37
NA2464-2P-38
NA2464-2P-39
NA2464-2P-40
NA2464-2P-41
NA2464-2P-42
NA2464-2P-43
NA2464-2P-44
NA2464-2P-45
NA2464-2P-46
NA2464-2P-47
NA2464-2P-48
NA2464-2P-49
NA2464-2P-50
NA2464-2P-51
NA2464-2P-52
NA2464-2P-53
NA2464-2P-54
NA2464-2P-55
NA2464-2P-56
NA2464-2P-57
NA2464-2P-58
NA2464-2P-59
NA2464-2P-60
NA2464-2P-61
NA2464-2P-62
NA2464-2P-63
NA2464-2P-64
NA2464-2P-65
NA2464-2P-66
NA2464-2P-67
NA2464-2P-68
NA2464-2P-69
NA2464-2P-70
NA2464-2P-71
NA2464-2P-72
NA2464-2P-73
NA2464-2P-74
NA2464-2P-75
NA2464-2P-76
NA2464-2P-77
NA2464-2P-78
NA2464-2P-79
NA2464-2P-80
NA2464-2P-81
NA2464-2P-82
NA2464-2P-83
NA2464-2P-84
NA2464-2P-85
NA2464-2P-86
NA2464-2P-87
NA2464-2P-88
NA2464-2P-89
NA2464-2P-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติอื่น ๆ

฿ 136.64

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 1-2P6-

฿ 182.73

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 2-2P6-

฿ 228.82

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 3-2P6-

฿ 274.92

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 4-2P6-

฿ 321.01

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 5-2P6-

฿ 367.10

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 6-2P6-

฿ 413.19

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 7-2P6-

฿ 464.52

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 8-2P6-

฿ 522.58

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 9-2P6-

฿ 561.29

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 10-2P6-

฿ 617.42

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 11-2P6-

฿ 673.55

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 12-2P6-

฿ 729.68

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 13-2P6-

฿ 785.81

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 14-2P6-

฿ 841.94

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 15-2P6-

฿ 898.06

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 16-2P6-

฿ 954.19

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 17-2P6-

฿ 1,010.32

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 18-2P6-

฿ 1,066.45

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 19-2P6-

฿ 1,014.19

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 20-2P6-

฿ 1,064.90

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 21-2P6-

฿ 1,115.61

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 22-2P6-

฿ 1,166.32

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 23-2P6-

฿ 1,217.03

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 24-2P6-

฿ 1,267.74

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 25-2P6-

฿ 1,318.45

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 26-2P6-

฿ 1,369.16

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 27-2P6-

฿ 1,419.87

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 28-2P6-

฿ 1,470.58

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 29-2P6-

฿ 1,521.29

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 30-2P6-

฿ 1,572.00

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 31-2P6-

฿ 1,622.71

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 32-2P6-

฿ 1,673.42

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 33-2P6-

฿ 1,724.13

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 34-2P6-

฿ 1,774.84

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 35-2P6-

฿ 1,825.55

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 36-2P6-

฿ 1,876.26

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 37-2P6-

฿ 1,926.97

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 38-2P6-

฿ 1,977.68

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 39-2P6-

฿ 2,028.39

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 40-2P6-

฿ 2,079.10

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 41-2P6-

฿ 2,129.81

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 42-2P6-

฿ 2,180.52

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 43-2P6-

฿ 2,231.23

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 44-2P6-

฿ 2,281.94

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 45-2P6-

฿ 2,332.65

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 46-2P6-

฿ 2,383.35

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 47-2P6-

฿ 2,434.06

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 48-2P6-

฿ 2,484.77

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 49-2P6-

฿ 2,438.71

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 50-2P6-

฿ 2,487.48

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 51-2P6-

฿ 2,536.26

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 52-2P6-

฿ 2,585.03

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 53-2P6-

฿ 2,633.81

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 54-2P6-

฿ 2,682.58

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 55-2P6-

฿ 2,731.35

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 56-2P6-

฿ 2,780.13

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 57-2P6-

฿ 2,828.90

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 58-2P6-

฿ 2,877.68

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 59-2P6-

฿ 2,926.45

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 60-2P6-

฿ 2,975.23

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 61-2P6-

฿ 3,024.00

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 62-2P6-

฿ 3,072.77

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 63-2P6-

฿ 3,121.55

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 64-2P6-

฿ 3,170.32

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 65-2P6-

฿ 3,219.10

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 66-2P6-

฿ 3,267.87

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 67-2P6-

฿ 3,316.65

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 68-2P6-

฿ 3,365.42

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 69-2P6-

฿ 3,414.19

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 70-2P6-

฿ 3,462.97

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 71-2P6-

฿ 3,511.74

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 72-2P6-

฿ 3,560.52

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 73-2P6-

฿ 3,609.29

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 74-2P6-

฿ 3,658.06

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 75-2P6-

฿ 3,706.84

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 76-2P6-

฿ 3,755.61

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 77-2P6-

฿ 3,804.39

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 78-2P6-

฿ 3,853.16

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 79-2P6-

฿ 3,901.94

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 80-2P6-

฿ 3,950.71

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 81-2P6-

฿ 3,999.48

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 82-2P6-

฿ 4,048.26

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 83-2P6-

฿ 4,097.03

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 84-2P6-

฿ 4,145.81

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 85-2P6-

฿ 4,194.58

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 86-2P6-

฿ 4,243.35

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 87-2P6-

฿ 4,292.13

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 88-2P6-

฿ 4,340.90

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 89-2P6-

฿ 4,389.68

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 90-2P6-

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด AWG(AWG) 28 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V โล่กำบัง นำเสนอ
มาตรฐาน ตัวแทน UL เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีน้ำเงินกรมท่า เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ ใช้คู่