1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายสำหรับเซอร์โวเอ็นโค้ดเดอร์ / สเต็ปปิ้ง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สายสำหรับเซอร์โวเอ็นโค้ดเดอร์ / สเต็ปปิ้ง
  • สายสำหรับเซอร์โวเอ็นโค้ดเดอร์ / สเต็ปปิ้ง
  • สายสำหรับเซอร์โวเอ็นโค้ดเดอร์ / สเต็ปปิ้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • VW-1
  • ULAWM
  • มอเตอร์
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,909.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● NA20276TSB และ NA20276RRSB เป็นสายเคเบิลคอมโพสิตสำหรับเซอร์โวเอ็นโค้ดเดอร์
● NA2464SWSB และ NA2517RRWSB เป็นสายเคเบิลคอมโพสิตสำหรับสเต็ปปิ้งมอเตอร์
● สามารถใช้สายเคเบิล NA20276RRSB และ NA2517RRWSB กับชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้


· กรุณาตรวจสอบความยาวที่ระบุและจำนวนเมื่อสั่งซื้อ เนื่องจากอาจเกิดการสลับกันได้
· ไม่ได้รับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของประเทศญี่ปุ่น โปรดทราบตามที่แจ้งมานี้
· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)


รายละเอียดสินค้า

สายไฟ ชนิดมีชิลด์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ULAWM สำหรับ เอ็นโค้ดเดอร์ เซอร์โว/สเต็ปปิ้งที่สามารถใช้กับการใช้งาน ยึดอยู่กับที่ และแบบเคลื่อนย้ายได้

สเปค

สำหรับเซอร์โวเอ็นโค้ดเดอร์ / สเต็ปปิ้ง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
* ก่อนทำการสั่งซื้อให้ยืนยันว่าสัญลักษณ์ต่อไปนี้ตามลำดับถูกต้อง (ถ้ามี): " (= วงเล็บ 1 ไบท์ "; "1 = หนึ่ง"; "I = i"; "0 = ศูนย์"; "O = โอ"

รหัสรุ่นสินค้าNA20276TSB
NA20276RRSB
NA2464SWSB
NA2517RRWSB
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 to 80°C
0 to 80°C
0 to 80°C
0 to 105°C
มาตรฐานที่ได้การรับรองULAWM20276
ULAWM20276
ULAWM2464
ULAWM2517
การดัดงอเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวสำเร็จ x 6 (เฉพาะชิ้นส่วนที่ยึดอยู่กับที่)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสำเร็จ x 6
(เคลื่อนย้ายได้ x 6)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสำเร็จ x 6
(ชิ้นส่วนอยู่กับที่ x 6)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสำเร็จ x 6
(เคลื่อนย้ายได้ x 6)
 
รหัสรุ่นสินค้าความยาวที่กำหนด
(ม.)
ใช้สเปครายละเอียดจำเพาะเกี่ยวกับขนาดตัวอย่าง
มีให้
สำหรับเซอร์โวเอ็นโค้ดเดอร์1
~
100
(ระบุ
1 m
เพิ่ม)
    
NA20276TSB-Aสำหรับการยึดอยู่กับที่ULAWM20276(AWG24 × 2P) + (AWG22 × 2)
NA20276TSB-B(AWG26 × 2P) + (AWG16 × 2)
NA20276TSB-C(AWG24 × 2P) + (AWG22 × 2)
NA20276RRSB-Cสำหรับการเคลื่อนย้าย(AWG24 × 2P) + (AWG22 × 2)
NA20276RRSB-D(AWG24 × 2P) + (AWG16 × 2)
NA20276RRSB-E(AWG24 × 2P) + (AWG22 × 2)
สำหรับสเต็ปปิ้งมอเตอร์   
NA2464SWSB-Eสำหรับการยึดอยู่กับที่ULAWM2464((AWG26 × 4) AWG24 × 6)
NA2517RRWSB-Fสำหรับการเคลื่อนย้ายULAWM2517((AWG22 × 4) AWG22 × 6)

ข้อมูลเพิ่มเติม


สำหรับเซอร์โวเอ็นโค้ดเดอร์ / สเต็ปปิ้ง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โครงร่างแสดงโครงสร้าง / คุณสมบัติทางไฟฟ้า
รหัสรุ่นสินค้าNA20276TSB-ANA20276TSB-BNA20276TSB-CNA20276RRSB-C
NA20276RRSB-DNA20276RRSB-ENA2464SWSB-ENA2517RRWSB-F
ขนาดAWG24AWG22AWG26AWG16AWG24AWG22AWG24AWG22AWG24AWG16AWG24AWG22AWG26AWG24AWG22AWG22
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า (V / Min)5005005005005005002000
ความต้านทานตัวนำภายใน (Ω/km ที่ 20°C)1065514014.39559.199.462.699.415.59559.115388.589.989.9
ความต้านทานของฉนวน (MΩ/km ที่ 20°C)101010010100
จำนวนเส้นแกน 2 คู่2 แกน2 คู่2 แกน2 คู่2 แกน2 คู่2 แกน2 คู่2 แกน2 คู่2 แกน4 แกน (ภายใน)6 แกน (ภายนอก)4 แกน (ภายใน)6 แกน (ภายนอก)
ตัวนำวัสดุสายตีเกลียวทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก
สายตีเกลียวทองแดงอบอ่อนพิเศษ
สายตีเกลียวทองแดงอบอ่อนชุบดีบุกสายตีเกลียวทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก
สายตีเกลียวทองแดงอบอ่อนพิเศษ
โครงสร้าง (Pc / ม.)
41/0.0865/0.0830/0.0826/0.2644/0.0870/0.0848/0.0872/0.0848/0.08266/0.0844/0.0870/0.087/0.167/0.2033/53/0.05
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม. โดยประมาณ)
0.590.750.511.50.610.770.750.850.751.640.610.770.480.610.9
ฉนวนไฟฟ้าวัสดุไวนิล ทนความร้อนไวนิล ทนความร้อนETFEไวนิลกึ่งแข็งETFE
ความหนา (มม. โดยประมาณ)0.250.20.20.250.160.220.230.230.230.20.160.220.270.270.18
รหัสสีสีฟ้า Sky Blue, Sky Blue / สีขาวสีแดง, สีดำสีฟ้า Sky Blue, Sky Blue / สีขาวสีแดง, สีดำสีฟ้า Sky Blue, Sky Blue / สีขาวสีแดง, สีดำสีฟ้า Sky Blue, Sky Blue / สีขาวสีแดง, สีดำสีฟ้า Sky Blue, Sky Blue / สีขาวสีแดง, สีดำน้ำเงิน x ขาวสีแดง, สีดำดำ, ขาวสีส้ม, สีฟ้า, สีเหลืองดำ, ขาวสีส้ม, สีฟ้า, สีเหลือง
สีส้ม, สีส้ม / ขาว สีส้ม, สีส้ม / ขาว สีส้ม, สีส้ม / ขาว สีส้ม, สีส้ม / ขาว สีส้ม, สีส้ม / ขาว สีส้ม x สีม่วง สีน้ำตาล, สีม่วงสีเขียว, สีแดง, สีเทาสีน้ำตาล, สีม่วงสีเขียว, สีแดง, สีเทา
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม. โดยประมาณ)1.091.150.9120.921.21.211.311.212.040.921.151.021.141.25
สายคู่บิดเกลียว (มม. โดยประมาณ)2.21.81.842.42.41.85
บิดเกลียว (มม. โดยประมาณ)3.64.33.44.24.93.52.53.2
ชีลด์วัสดุสายทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก
สายทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก
สายทองแดงอบอ่อนชุบดีบุกสายทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก
ความหนา (มม. โดยประมาณ)0.30.40.30.4(1) 2.9(2) 5.6(1) 0.2(2) 6.7
ปลอกหุ้มสายวัสดุซอฟต์ไวนิลทนความร้อนซอฟต์ไวนิลทนความร้อนPVC ทนน้ำมันและความร้อนPVC ทนน้ำมันและความร้อน
ความหนา (มม. โดยประมาณ)1.10.90.81.00.90.81.251.3
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่สำเร็จ (มม. โดยประมาณ)6.56.85.56.87.45.58.19.3
มวลโดยประมาณ (kg / km)60804670904793110
* สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล เปลือกหุ้มสาย (ผิวเคลือบ) และอื่นๆ โปรดอ้างอิงถึง “เส้นผ่านศูนย์กลางสำเร็จ” ในตารางด้านบน
รหัสสินค้า
NA20276RRSB-C-100
NA20276RRSB-D-100
NA20276RRSB-E-100
NA20276TSB-A-100
NA20276TSB-B-100
NA20276TSB-C-100
NA2464SWSB-E-100
NA2517RRWSB-F-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
จำนวนแกน
(คอร์/แกน)
ลอการิทึม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน AWG ขนาด 2
(AWG)
จำนวนตัวนำสื่อไฟฟ้า (ประเภท คอร์/แกน/ ชั้นบิด) 2
(คอร์/แกน)
คุณสมบัติอื่น ๆ

฿ 34,838.71

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 100.224-26.8[สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 VPVC222ทนต่อสัญญาณรบกวน ทนต่อการสั่นสะเทือน ยืดหยุ่น

฿ 38,709.68

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 100.224-27.4[สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 VPVC162ทนต่อสัญญาณรบกวน ทนต่อการสั่นสะเทือน ยืดหยุ่น

฿ 46,374.19

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -0.224-25.5[สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 VPVC222ทนต่อสัญญาณรบกวน ทนต่อการสั่นสะเทือน ยืดหยุ่น

฿ 23,225.81

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 100.224-26.5[สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 VPVC222ความต้านทานสัญญาณรบกวน

฿ 25,935.48

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน 100.1226-26.8[สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 VPVC162ความต้านทานสัญญาณรบกวน

฿ 21,909.68

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -0.224-25.5[สำหรับวงจร กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าต่ำ] 30 VPVC222ทนต่อสัญญาณรบกวน ทนต่อการสั่นสะเทือน ยืดหยุ่น

฿ 25,884.15

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -0.12264-8.1300 VPVC246ความต้านทานสัญญาณรบกวน

฿ 65,917.46

CABLE 1 ชิ้น 3 วัน -0.32224-9.3300 Vฟลูออรีน226ทนต่อสัญญาณรบกวน ทนต่อการสั่นสะเทือน ยืดหยุ่น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 100 โล่กำบัง นำเสนอ มาตรฐาน ตัวแทน UL
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีกรมท่า เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC