NAKVVSB 100 V หรือน้อยกว่าพร้อมชีลด์

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · สายคอนโทรลมีชีลด์สำหรับสัญญาณ ที่ทนน้ำมันและทนต่อสัญญาณรบกวนได้ดีเยี่ยม
    · ตัวเลือกแบบสายคู่บิดเกลียวใช้ฉนวนกันความร้อนพีวีซีและเปลือกพีวีซี เพื่อรองรับการเดินสายวงจรกระแสไฟฟ้าต่ำ
    [การใช้งาน]
    · เหมาะสำหรับเครื่องมือทั่วไปและวงจรกระแสไฟฟ้าต่ำ


    * สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายไฟตามขนาดที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
    * ราคาต่อยูนิตทั้งหมดเป็นต่อเมตร
    วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
    [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
    * สีและความอ่อนนุ่มอาจต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต

    ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ และ วัสดุ

    สเปค

    สายเคเบิล NAKVVSB พร้อมชีลด์ 100 V หรือต่ำกว่า: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รหัสรุ่นสินค้าพื้นที่หน้าตัด
    (มม.2)
    จำนวนคู่*4
    1P = 2 แกน
    ความยาวทั้งหมด*3
    หรือ
    ความยาวที่กำหนด
    NAKVVSB0.21P1
    ~
    100
    (ระบุ 1 ม
    เพิ่ม)
    /
    500
    /
    1000
    2P
    3P
    4P
    5P
    6P
    7P
    10P
    12P
    15P
    18P
    20P
    25P
    0.31P
    2P
    3P
    4P
    5P
    6P
    7P
    10P
    12P
    15P
    18P
    20P
    25P
    0.51P
    2P
    3P
    4P
    5P
    6P
    7P
    10P
    12P
    15P
    18P
    20P


    โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
    * ความยาวเป็น "ม." รวมอยู่ในรหัสรุ่นสินค้าของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ โดยไม่เป็นเมตร
    * สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อยูนิตมาตรฐาน ราคาต่อยูนิตตามปริมาณ จำนวนวันที่จัดส่ง และอื่นๆ โปรดดูแค็ตตาล็อกออนไลน์ของ MISUMI VONA
    *1 สินค้าที่สต็อกระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาด้านขวา
    *2 ราคาต่อยูนิตทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อเมตร
    วิธีคำนวณราคาต่อยูนิต [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
    * 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)
    *4 ตรวจสอบตัวบ่งชี้จำนวนแกน จำนวนคู่ จำนวนแกน/คู่ และหมายเลขคู่/แกนเมื่อสั่งซื้อ (อ้างอิงถึงตารางรายละเอียดจำเพาะสำหรับจำนวนแกนสายไฟ) 1P (1PS) คือ “x 2 แกน”