NAVC มาตรฐาน UL

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · สายไฟสัญญาณยึดอยู่กับที่ 150 V สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก สอดคล้องตามมาตรฐาน ULAWM2576/ULAWM2095 พร้อมคุณสมบัติทนน้ำมันเยี่ยมยอด
    [การใช้งาน]
    · ใช้สำหรับอุปกรณ์แหล่งจ่าย, สัญญาณ หรือการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างอุปกรณ์ ตามสเปคของคอนเนคเตอร์และสายไฟที่ระบุไว้


    ● มันมี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กกว่า สายไฟ สัญญาณ 300 V

    · อ้างอิง โต๊ะวางชิ้นงาน ระบุ แกนลวด
    · AWG25 1.5P ไม่ใช่ สายคู่บิดเกลียว
    · สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)
    * สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายไฟตามขนาดที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
    * ราคาต่อยูนิตทั้งหมดเป็นต่อเมตร
    วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
    [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
    * สีและความอ่อนนุ่มอาจต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต

    ยังไม่ได้รับใบรับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของประเทศญี่ปุ่น

    สเปค

    สาย NAVC มาตรฐาน UL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รหัสรุ่นสินค้าAWG
    ขนาด
    จำนวนคู่*4
    1P = 2 แกน (1PS = 2 แกน)
    ความยาวทั้งหมด*3
    หรือ
    ความยาวที่กำหนด
    NAVC27
    (มีเครื่องหมายแสดงบนสายไฟ
    AWG26)
    1PS1
    ~
    100
    (ระบุ 1 ม
    ที่เพิ่มขึ้นครั้งละ)
    /
    500
    /
    1000
    2P
    3P
    4P
    5P
    6P
    7P
    8P
    10P
    15P
    20P
    251PS
    1P
    1.5P (3 แกน)
    2P
    3P
    4P
    5P
    6P
    7P
    8P
    10P
    15P
    20P
    25P
    32P
    231PS
    1P
    2P
    3P
    4P
    5P
    6P
    7P
    8P
    10P
    15P
    20P
    211P
    2P
    3P
    4P
    5P
    6P
    7P
    8P
    10P
    15P
    20P


    โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
    * ความยาวเป็น "ม." รวมอยู่ในรหัสรุ่นสินค้าของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ โดยไม่เป็นเมตร
    *1 สินค้าที่สต็อกระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาด้านขวา
    *2 ราคาต่อยูนิตทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อเมตร
    วิธีคำนวณราคาต่อยูนิต [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
    * 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)
    *4 ตรวจสอบตัวบ่งชี้จำนวนแกน หมายเลขคู่ หมายเลขแกน / คู่ และหมายเลขคู่ / แกนเมื่อสั่งซื้อ (ตรวจสอบตารางรายละเอียดจำเพาะสำหรับจำนวนแกนสายไฟ) 1P (1PS) คือ “x 2 แกน”