1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
UL2464SSB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์

CABLE ASSEMBLY

UL2464SSB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • C-UL
  • VW-1
  • ULAWM
  • ULLISTED
  • ทนน้ำมัน
  • ขดลวด เกลียว
  • โล่กำบัง เดียว
  • สายคู่บิดเกลียว
  • 300 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,025.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· สิ่งที่นอกเหนือจาก AWG18 2 ถึง 4แกน เป็นคู่บิด
· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ” (ไม่รองรับ c-UL)
* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายไฟตามขนาดที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้

ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ และ วัสดุ

รายละเอียดสินค้า

สายคอนโทรลมีชีลด์ 300 V สำหรับสัญญาณ ยึดอยู่กับที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน UL พร้อม ทนน้ำมัน ที่ดีเยี่ยม

สเปค

สาย UL2464SSB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าขนาด AWGหมายเลขแกน / หมายเลขคู่
1P = 2 แกน
ความยาวทั้งหมด
หรือ
ความยาวที่กำหนด
UL2464SSB242 (1P)1
~
100
(ระบุ 1 ม
เพิ่ม)
4 (2P)
6 (3P)
8 (4P)
10 (5P)
12 (6P)
14 (7P)
16 (8P)
20 (10P)
24 (12P)
30 (15P)
36 (18P)
40 (20P)
50 (25P)
64 (32P)
222 (1P)
4 (2P)
6 (3P)
8 (4P)
10 (5P)
12 (6P)
14 (7P)
16 (8P)
20 (10P)
24 (12P)
30 (15P)
36 (18P)
40 (20P)
50 (25P)
202 (1P)
4 (2P)
6 (3P)
8 (4P)
10 (5P)
12 (6P)
16 (8P)
182
3
4


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "ม." รวมอยู่ในรหัสรุ่นสินค้าของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ โดยไม่เป็นเมตร
* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อยูนิตมาตรฐาน ราคาต่อยูนิตตามปริมาณ จำนวนวันที่จัดส่ง และอื่นๆ โปรดดูแค็ตตาล็อกออนไลน์ของ MISUMI VONA
*1 สินค้าที่สต็อกระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาด้านขวา
*2 ราคาต่อยูนิตทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อเมตร
วิธีคำนวณราคาต่อยูนิต [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาย UL2464SSB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย UL2464SSB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย UL2464SSB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
รหัสรุ่นสินค้าAWG
ขนาด
หมายเลข คอร์/แกน * 1โดยประมาณ
พื้นที่หน้าตัด
(มม.2 )*2
บิดเกลียว
โครงสร้าง
(ดูรูป)
จำนวน
แกนสาย
สำเร็จ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
ประมาณ
น้ำหนัก
kg/km
คุณสมบัติทางไฟฟ้าตัวนำฉนวนแกนลวด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
ปลอกหุ้มสายสเปคตัวอย่าง
มีให้*5
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)*3
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20°C)
คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน
MΩkm (20°C)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
V / นาที
โครงสร้าง
เส้น / มม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ประมาณ (มม.)
การชุบผิว * 4ความหนา
(มม.)
วัสดุ * 4ความหนา
(มม.)
วัสดุ * 4
UL2464SSB242 (1P)0.2สายคู่บิดเกลียว24.8394.888.310.0200011/0.160.60ดีบุก0.3PVC1.20.9PVCULAWM2464
CL3
c-UL
4 (2P)46.4543.61.0
6 (3P)66.6613.11.0
8 (4P)87.1722.71.0
10 (5P)107.7822.41.0
12 (6P)128.4962.31.1
14 (7P)148.41022.21.1
16 (8P)169.01112.11.1
20 (10P)2010.51401.91.2
24 (12P)2410.81531.81.2
30 (15P)3012.01861.61.3
36 (18P)3612.82201.51.4
40 (20P)4013.42361.41.4
50 (25P)5014.62801.31.4
64 (32P)6416.43501.11.6
222 (1P)0.325.2466.457.217/0.160.760.321.40.9
4 (2P)47.0664.91.0
6 (3P)67.3774.11.0
8 (4P)87.9903.71.0
10 (5P)108.71093.31.1
12 (6P)129.61303.11.2
14 (7P)149.61363.01.2
16 (8P)1610.21552.81.2
20 (10P)2011.91862.61.3
24 (12P)2412.32082.41.3
30 (15P)3013.72532.21.4
36 (18P)3614.32882.01.4
40 (20P)4015.03131.81.4
50 (25P)5016.93861.71.6
202 (1P)0.525.8608.636.027/0.160.960.321.61.0
4 (2P)48.0826.61.0
6 (3P)68.6985.61.0
8 (4P)89.21205.01.1
10 (5P)109.71444.41.2
12 (6P)1210.51644.21.2
16 (8P)1611.21963.81.2
1820.75ชั้นลวดเกลียวของแกน26.45311.623.634/0.181.210.351.90.9
336.7659.80.9
447.1808.90.9


* 1 โปรดทราบว่าเมื่อ คอร์/แกน / Pair ที่ระบุคือ 1P (1PS) จำนวนแกน ขดลวด จะเป็น "x 2- คอร์/แกน"
*2 การแปลงขนาดใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูตารางเปรียบเทียบที่ >> คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
*3 ค่าของกระแสไฟฟ้าที่อนุญาตใช้เป็นค่าอ้างอิงเท่านั้น และไม่ได้มีการรับประกัน
* 4 วิธีดู วัสดุ
[การชุบผิว] ดีบุก... สายทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก
[วัสดุ] PVC... โพลีไวนิลคลอไรด์; PE... วัสดุที่ใช้โพลีเอทิลีนเป็นหลัก
P: วัสดุโพลีเอสเตอร์เป็นพื้นฐาน; ฟลูออรีน... ฟลูออรีนเรซินต่างๆ *: อื่นๆ

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)3040506070
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า1.000.890.770.630.44
ค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาตระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
หากอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานเท่ากับ 30°C หรือสูงกว่า ปัจจัยการลดลงของกระแสไฟฟ้าข้างต้นจะถูกคูณด้วยกระแสไฟฟ้าที่อนุญาต
(ตัวอย่าง) ค่ากระแสไฟฟ้าที่อนุญาตสำหรับ AWG24 2 แกน เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานคือ 40°C
4.8 x 0.89 = 4.27 (A)

สาย UL2464SSB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สาย UL2464SSB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
UL2464SSB-22-4-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,025.62

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 10 ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.3 ขนาด AWG(AWG) 22
ลอการิทึม 2P เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 7 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V
โล่กำบัง นำเสนอ คุณสมบัติ ทนน้ำมัน มาตรฐาน ตัวแทน UL
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีดำ เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน PVC
คุณสมบัติอื่น ๆ ความต้านทานสัญญาณรบกวน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UL2464SSB-22-4-10 ในชุด UL2464SSB มาตรฐาน UL พร้อมชีลด์