คอมเมอร์เชียลล็อค - เต้ารับ (ชนิดฝัง)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- [ข้อมูลแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง]
ชนิดติดตั้งกับพาแนล แบบตรง / STP / CAT5e
NJC ชุดสายคอนเนคเตอร์ แบบตรง / รีเลย์ / ติดตั้งกับพาแนลได้
PTL คอนเนคเตอร์แบบตรง / ชุดสายรีเลย์
รายละเอียดสินค้า
ตะขอ และ เต้ารับ แบบฝัง ที่เหมาะสำหรับการจัดเก็บภายในผนัง ตะขอ เต้ารับ เกี่ยวอเนกประสงค์ที่ใช้สำหรับจ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย โดยเสียบเข้ากับอุปกรณ์หรือแผงควบคุม เนื่องจากเป็นแบบทั่วไป คุณจึงสามารถใช้ แผ่นเพลท ปิดที่มีระยะห่างระหว่าง รูติดตั้ง 60.5 มม. หรือ 101 มม. ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาด

· เต้ารับเอนกประสงค์แบบ Hook ที่สามารถใส่กับอุปกรณ์หรือพาแนลเพื่อใช้จ่ายไฟได้
· รุ่นดั้งเดิมที่สามารถใช้ฝาครอบที่มีจำหน่ายทั่วไปซึ่งมีระยะติดตั้งรูที่ 60.5 มม. และ 101 มม.

· ต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกชิ้นส่วนที่ตรงกันเนื่องจากรูปร่างของใบมีดตะขออาจแตกต่างกันตามค่าพิกัดและมาตรฐาน การใช้งานร่วมกันจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากหมวดหมู่เดียวกัน
· ไม่สามารถใช้ฝาครอบที่มีขนาดรูติดตั้ง 60 มม. ได้
· สินค้านี้ไม่มีฟังก์ชันกันน้ำ หลีกเลี่ยงการใช้งานในบริเวณที่เสี่ยงต่อการสัมผัสกับน้ำ
สเปค

| รุ่น | จำนวนแกน | พิกัด | น้ำหนัก กรัม | กลุ่มรวม* | |
| กระแสไฟฟ้า (A) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ||||
| 3110 | สายดิน + 2P | 15 | 125 | 65 | A |
| 3210-L5 | 20 | 76 | B | ||
| 3310-L5 | 30 | 139 | C | ||
| 3120-1 | สายดิน + 2P | 15 | 250 | 65 | D |
| 3220-L6 | 20 | 76 | E | ||
| 3320-L6 | 30 | 139 | F | ||
| 3220 | 3P | 20 | 250 | 94 | G |
| 3320 | 30 | 140 | H | ||
| G50 | สายดิน + 3P | 15 | 250 | 78 | I |
| 4220 | 20 | 112 | J | ||
| 4320 | 30 | 158 | K | ||
| 4320-L15 | 30 | 158 | L | ||