เต้าเสียบ มาตรฐาน IEC พร้อม ตัวกรองสัญญาณรบกวน (1 A ถึง 10 A, แบบยึดด้วยสกรู, C14)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ]· เต้าเสียบ ชนิด C14 การป้องกันสัญญาณรบกวน พร้อม ตัวกรองสัญญาณรบกวน · ติดตั้งบนแผงพร้อม ตัวกรองสัญญาณรบกวน สำหรับ 1 A ถึง 10 A


    ● เต้าเสียบ แผงยึดที่ติดตั้งมาพร้อมกับ ตัวกรองสัญญาณรบกวน 1 A ถึง 10 A
    'หมายเลข รุ่น สำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้จะถูกเปลี่ยน หมายเลข รุ่น ตามที่พิมพ์ไว้บน ตัวเครื่อง ของ ผลิตภัณฑ์ นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง สเปค  
    ผลิตภัณฑ์ รุ่น กระแสไฟฟ้า จะถูกยกเลิกเมื่อ สต๊อก กระแสไฟฟ้า หมด 
    [รุ่น กระแสไฟฟ้า] ⇒ [ รุ่น ใหม่]
    83510312 ⇒ 01DEEG3B
    83510353 ⇒ 03GEEG3E
    83510413 ⇒ 06GEEG3E
    83510443 ⇒ 10GEEG3E

    ภาพรวมของ สเปค

    จัดอันดับAC 250 V หรือน้อยกว่า
    เครื่องวัดความถี่ ปฏิบัติการ0 ถึง 400 Hz
    กระแสไฟรั่ว115 V AC (60 เฮิร์ต): 0.25 mA, 250 V AC (50 เฮิร์ต): 0.45 mA
    เครื่องวัดความถี่ ปฏิบัติการ50 ถึง 60 Hz
    ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน− 25 ° C ถึง + 85 ° C / td>
    ชนิดของคอนเนคเตอร์IEC60320 C14 ประเภท (ก่อนหน้า IEC320)
    วัสดุ เต้าเสียบพลาสติกทนความร้อน UL94V-0
    วิธีการ อุปกรณ์สายไฟแท็บ 250 ซีรี่ส์ 0.8 t / การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี
    น้ำหนัก48
    ข้อมูลการลดทอนสัญญาณรบกวน
    รุ่นกระแสไฟฟ้า (A)ตัวเก็บประจุตัวเหนี่ยวนำลดทอน โหมด ทั่วไป (LG) ระดับเสียง (dB / 50Ω)โหมด การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ (LL) ลดทอนปริมาณ (dB / 50Ω)
    C1
    ระหว่างบรรทัด
    C2
    ระหว่างเส้นและ สายดิน
    เครื่องวัดความถี่ (mhz)เครื่องวัดความถี่ (mhz)
    0.050.100.150.501.005.0010.030.00.050.100.150.501.005.0010.030.0
    8351031210.033μF (× 2)2 × 2200pF (Y)2 × 5mH18252840454545450021020404240
    03GEEG3E30.1μF (× 2)2 × 2200pF (Y)2 × 2.5mH12182025303840401241218384040
    06GEEG3E60.1μF (× 2)2 × 2200pF (Y)2 × 0.8mH6101218243540401241015354040
    10GEEG3E100.1μF (× 2)2 × 2200pF (Y)2 × 0.2mH6101218243540401241015354040
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท