รางปลั๊กไฟสำหรับตู้แร็ค 19", รางปลั๊กไฟขนาด 19"

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค]· PDU สำหรับชั้นวาง 19 นิ้ว · หากคุณถอดฝา ป้องกันฝุ่นละออง ออกและเพิ่ม ตัวเครื่อง หลัก PDU คุณจะมีเต้าเสียบ 20 เต้ารับ

รางปลั๊กไฟสำหรับตู้แร็ค 19 นิ้ว
· ประกอบด้วย คอนเนคเตอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย ปลั๊กพ่วง อุปกรณ์หลัก รางปลั๊กไฟ และฝาครอบ ป้องกันฝุ่นละออง
· ถอดฝาครอบกันฝุ่น และเพิ่มปลั๊กไฟสำหรับ 20 เต้ารับ
· เรซิ่นที่ทนต่อแรงกระแทก และการเผาไหม้ (UL94 VO) ใช้ที่ด้านนอกของฝาครอบ ในขณะที่เรซิ่นที่ใช้สำหรับรางปลั๊กไฟ และขั้วต่อมีความต้านทานรอยต่อสายไฟที่ดีเยี่ยม
· วิธีการเชื่อมต่อแบบแยกส่วน ช่วยให้เพิ่มฟังก์ชันได้ง่าย
· ในวิธีการเชื่อมต่อแบบแยกส่วน ระยะพิทช์ของรูสำหรับยึด ได้รับการออกแบบให้มีระยะทวีคูณ 50 มม. โดยไม่คำนึงถึงการผสมผสาน
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รุ่น | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย มาตรฐาน | ราคาต่อหน่วยตามปริมาณ | |
| 1 ถึง 9 ชิ้น | 10 ถึง 49 ชิ้น | 50 ถึง 99 ชิ้น | ||
| MR7485 | รางปลั๊กไฟ 115 A / 125 V | |||
| รุ่น | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย มาตรฐาน | ราคาต่อหน่วยตามปริมาณ | |
| 1 ถึง 9 ชิ้น | 10 ถึง 49 ชิ้น | 50 ถึง 99 ชิ้น | ||
| ME8101TJ3 | อแดปเตอร์ต่อขยาย 1 15 A / 125 V (พร้อมปลั๊กป้องกันรอยต่อสายไฟ VCTF ยาว 3 ม.) | |||
| ME8101NT3 | อแดปเตอร์ต่อขยาย 2 15 A / 125 V (พร้อมสาย VCTF ปลั๊กแบบกดครั้งเดียว 3 ม.) | |||
| ME7051T04 | อแดปเตอร์ต่อขยาย 3 15 A / 125 V (พร้อมสาย VCTF คอนเนคเตอร์ 0.4 ม. ) | |||
| MZ6525 | ฝาครอบป้องกันฝุ่นละออง | |||
| รุ่น | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย มาตรฐาน | ราคาต่อหน่วยตามปริมาณ | |
| 1 ถึง 9 ชิ้น | 10 ถึง 49 ชิ้น | 50 ถึง 99 ชิ้น | ||
| ME8106 | พร้อม เบรกเกอร์นิรภัย 15 ตัว | |||
| ME81090 | อุปกรณ์ตรวจสอบ กระแสไฟฟ้า ประเภท R | |||
● อแดปเตอร์ต่อขยาย 1 ถึง 3 แยกจำหน่าย
| รุ่น | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ราคาต่อหน่วย มาตรฐาน | ราคาต่อหน่วยตามปริมาณ | |
| 1 ถึง 9 ชิ้น | 10 ถึง 49 ชิ้น | 50 ถึง 99 ชิ้น | ||
| ME8101 | คอนเนคเตอร์ | |||
| ME7051 | อแดปเตอร์ ส่วนขยาย | |||