สาย AC, ความยาวตามที่มีให้เลือก (UL / CSA), ปลายทั้งสองด้าน

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สาย AC มาตรฐาน UL พร้อมปลั๊กที่มีพินกราวด์ และซ็อกเก็ต C13 ที่ปลายทั้งสองด้าน ใช้งานได้ที่พิกัด 13 A - 125 V โดยใช้งานร่วมกับตัวยึดโลหะกันสายหลุด

สายพาวเวอร์คอร์ด มาตรฐาน UL พิกัด 13 A - 125 V โปรดใช้งานร่วมกับ
· ตัวยึดกันสายหลุดเพื่อความปลอดภัย หน้าสินค้า

· ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ ห้ามใช้ในญี่ปุ่น
* สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยของ แต่ละประเทศ >> คลิกที่นี่ (มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
*ดูรูปทรงปลั๊กของแต่ละประเทศ >> คลิกที่นี่มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
*ข้อมูลที่ผิดพลาดในแคตตาล็อก
มีข้อมูลที่ผิดพลาดในแค็ตตาล็อค เราขออภัยในความไม่สะดวก เราจะทำการแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้
(คำอธิบายข้อผิดพลาด) การระบุหมายเลขสายในส่วน Drawing ของรูปทรงปลั๊ก / ซ็อกเก็ต
(ผิด) E: สีเขียว N: สีขาว L: สีดำ
(แก้เป็น) E: สีเขียว / สีเหลือง N: สีน้ำเงินอ่อน L: สีน้ำตาล
สเปค

| รหัสรุ่นสินค้า | ความยาวรวม |
| ULP-B-ULSSK-2 | 2 m |
| ULP-B-ULSSK-3 | 3 m |