1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ AC, ความยาวคงที่ (PSE), หัวปลั๊กด้านเดียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • กฎหมาย PSE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 335.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สาย AC พร้อมปลั๊กแบบ 2P แบน ที่ปลายด้านเดียว ใช้งานได้ที่พิกัด 12 A - 125 V

ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะ

รุ่นความยาวรวม
EM2P-E12A-22 m
EM2P-E12A-33 m
รหัสสินค้า
EM2P-E12A-2
EM2P-E12A-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสายไฟ
(ม.)

฿ 335.33

AC CODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2

฿ 411.08

AC CODE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-2 รูปทรงช่องเสียบ อื่น ๆ สี สีดำ
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 12 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE)
สายไฟ ชนิด EM-CCTFK / 2 x 1.25 มม.2 รูปทรง คอนเนคเตอร์ ชนิดตรง รูปทรง สายไฟ แบน