ประเภทสายไฟที่แถมมา / การใช้งานกลางแจ้ง / โหมด เดี่ยว

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สายใยแก้วนำแสง พร้อม คอนเนคเตอร์ ชนิดประกอบ สายไฟโหมดเดียวสำหรับการใช้งานกลางแจ้งที่ ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยม [คุณสมบัติ]·รายการประกอบด้วยคอนเนคเตอร์ 3 ประเภท: SC, FC และ ST. · สามารถระบุความยาวได้ทีละ 1 ม. จากขั้นต่ำ 2 ม. ถึงสูงสุด 500 ม. · เปลือก เป็น เปลือก LAP สำหรับ ทนสภาพอากาศ · มีการพิมพ์หมายเลขบน พื้นผิว ของสายใย ใยแก้วนำแสง ทำให้สามารถระบุหมายเลข ขดลวด ได้ [การใช้งาน]·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ภายนอกอาคารและโรงงาน ฯลฯ

ความยาวที่ลูกค้าร้องขอ ใยแก้วนำแสง สามารถระบุได้โดยเพิ่มขึ้น 1 เมตร

·แม้ว่าความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมสามารถให้ได้นอกบ้าน แต่ก็ขอแนะนำให้ติดตั้งสายเคเบิลที่ใช้นอกอาคารให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายในท่อ
ผลกระทบจากฝนตกนานรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตสายฟ้า ฯลฯ
· ความยาวรวม คือความยาวจาก ปลาย คอนเนคเตอร์ หนึ่งถึง ปลาย อีกข้างหนึ่ง
·ใช้วิธี "adpc การขัดเงา" สำหรับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมด
·สามารถส่งมอบเป็น ถังน้ำมัน ได้นาน 201 เมตรหรือมากกว่า ถังน้ำมัน ทำจาก ไม้ โปรดทราบว่าไม่สามารถส่งมอบ ถังน้ำมัน มีใบรับรองการรมควันได้ โปรดระวังสิ่งนี้
·ภาพที่แสดงเป็นของ "หมายเลข คอร์/แกน: ประเภท 4 "
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

| ชื่อชุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | CN1 | CN2 | จำนวนแกน | การใช้งาน | ความยาวรวม (m) |
| NWNFC | SSCSC | ![]() SC | ![]() SC | D (2- คอร์/แกน) 4 (4- คอร์/แกน) | OUT (การใช้งานกลางแจ้ง) | 2 ถึง 500 |
| SFCFC | ![]() FC | ![]() FC | ||||
| SSCFC | ![]() SC | ![]() FC | ||||
| SSTST | ![]() ST | ![]() ST | เพิ่มขึ้น 1 เมตร specifiable | |||
| SSTSC | ![]() ST | ![]() SC | ||||
| SSTFC | ![]() ST | ![]() FC |