ประเภทสายแสง / ใช้ในร่ม / สายแลนและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สายใยแก้วนำแสง พร้อม คอนเนคเตอร์ สายแลนและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมความต้านทานสัญญาณรบกวนที่ดีเยี่ยม [คุณสมบัติ]·นอกเหนือจากคอนเนคเตอร์ LC และ SC หลักแล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ยังมีคอนเนคเตอร์ FC และ ST · สามารถระบุความยาวได้ทีละ 1 ม. จากขั้นต่ำ 1 ม. ถึงสูงสุด 200 ม. · เปลือก ทำจาก พีวีซี ปลอดสารตะกั่ว · พิมพ์ เชิงเส้น บนสาย Duplex ด้าน Simplex สามารถระบุ Duplex ได้ [การใช้งาน]·เหมาะสำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ระหว่างอุปกรณ์และกล่อง สายต่อปลายสาย แบบออปติคัล ฯลฯ


·ใช้วิธี "PC การขัดเงา" สำหรับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมด
·รูปภาพที่แสดงเป็นของ "หมายเลข คอร์/แกน: 2 "และ" หมายเลข คอร์/แกน: ประเภท 50 "
·โปรดทราบว่า เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายแตกต่างกันไปตั้งแต่φ2.8ถึงφ2.0 ..
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

| ชื่อชุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | CN1 | CN2 | จำนวนแกน | เส้นผ่านศูนย์กลางแกน (μm) | ความยาวรวม (m) | สายไฟเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (มม.) |
| NWNFC | MSCSC | ![]() SC | ![]() SC | S ( คอร์/แกน เดียว) D (2- คอร์/แกน) | 50/62 | 1 ถึง 200 เพิ่มขึ้น 1 เมตร specifiable | φ2 |
| MSTST | ![]() ST | ![]() ST | |||||
| MSTSC | ![]() ST | ![]() SC | |||||
| MSCFC | ![]() SC | ![]() FC | |||||
| MFCFC | ![]() FC | ![]() FC | |||||
| MFCST | ![]() FC | ![]() ST | |||||
| MLCLC | ![]() LC | ![]() LC | |||||
| MLCSC | ![]() LC | ![]() SC | |||||
| MLCFC | ![]() LC | ![]() FC |