แม่พิมพ์, D-sub 25- คอร์/แกน ⇔ D-sub 25- คอร์/แกน, ประเภท สายเคเบิลครอสโอเวอร์/สายครอส

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีกำหนดจะยุติการผลิตทันทีที่ซัพพลายเออร์หมด สต๊อก กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ประเภทแม่พิมพ์ที่ราคาค่อนข้างต่ำ


● รวมถึง 4 สกรู ทดแทน  

·สำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีสัญญาณรบกวนสูงแนะนำให้ใช้ รุ่น มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI มีเอฟเฟกการป้องกันที่ดีเยี่ยม
·มีอุปกรณ์ RS-232 จำนวนมากที่มีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ พิเศษ การ ระบบสื่อสาร ข้อมูลไม่สามารถทำได้หากใช้สาย สายไฟ มีสายไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการกำหนด ขาพิน ของอุปกรณ์ RS-232 ที่จะเชื่อมต่อก่อนทำการสั่งซื้อ
·สามารถถอด สกรู ออกได้เมื่อดึงออกด้วยแรง
·ลักษณะและ สเปค อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สเปค

แม่พิมพ์ dsub25- คอร์/แกน ⇔ dsub25- คอร์/แกน cross รุ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นจำนวนความยาวทั้งหมด
MRS232-25M-25M-CROSS ( เกลียว เกลียวนอก / เกลียวนอก / นิ้ว)
MRS232-25M-25F-CROSS ( เกลียว เกลียวนอก / ตัวเมีย / นิ้ว)
22 ม
33 ม
55 ม
คอนเนคเตอร์: DB - ** ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า SP
สายไฟ ชนิด วัสดุ UL: UL2464 AWG28 300 V VW-1 80 ° C 25- คอร์/แกน + สายเดรน OD 4.8 มม
ประเภทที่ไม่ใช่ UL: ไม่มี มาตรฐาน 80 ° C 25- คอร์/แกน + สายเดรน OD 4.8 มม