D-sub 9 พิน ⇔ D-sub 9 พิน, ป้องกัน EMI, แบบต่อครอส

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สายที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสมราคา

สายหุ้มชีลด์สองชั้นเพื่อป้องกัน EMI
● ใช้คอนเนคเตอร์ที่หน้าสัมผัสขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีความทนทานสูง ผลิตโดย DDK
● ใช้สายสีกรมท่าชนิดมีชีลด์สองชั้น ป้องกัน EMI ได้ดี (UL2935)
สายหุ้มชีลด์ชั้นเดียวเพื่อป้องกัน EMI

· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หน้าส่วนประกอบ >> คลิกที่นี่
สเปค

| รหัสรุ่นสินค้า | Number | ความยาวรวม | |
| C06N-09MS-09FS-CROSS (ตัวผู้ / ตัวเมีย / เกลียวนิ้ว) C06N-09FS-09FS-CROSS (ตัวเมีย / ตัวเมีย / เกลียวนิ้ว) | สายชนิดมีชีลด์ชั้นเดียว NA2464 สีกรมท่า สินค้าที่มีคอนเนคเตอร์ผลิตที่ต่างประเทศ | ES05 | 0.5 m |
| ES10 | 1 m | ||
| ES15 | 1.5 m | ||
| ES30 | 3 m | ||
| ES50 | 5 m | ||
| สายชนิดมีชีลด์สองชั้น NA2935-WS สีกรมท่า หน้าสัมผัสที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรผลิตในญี่ปุ่น สินค้าที่มีคอนเนคเตอร์ | WS15 | 1.5 m | |
| WS30 | 3 m | ||
| WS50 | 5 m | ||
| WS70 | 7 m | ||
| WSA1 | 10 m | ||
| WSA5 | 15 m | ||
(NO.WS**) คอนเนคเตอร์: 17JE-*3**0-02 (D1) DDK ฮู้ด: 17JE-**H-1* DDK สาย: NA2935-WS-**AWG28 300V UL สายคู่บิดเกลียวชนิดมีชีลด์สองชั้น