ชุดสาย BNC ⇔ ปลั๊กกล้วย

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แปลง BNC เป็นปลั๊กกล้วย [คุณสมบัติ] · สายเคเบิล: RG58AU · ปลั๊ก BNC: สายเคเบิล RG58AU เป็นปลั๊กกล้วย · พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 160 V, พิกัดกระแสไฟฟ้า: 0.5 A · ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: −20°C ถึง 60°C

● มีสายเคเบิลให้เลือก คือ RG58AU
ปลั๊ก BNC ~ สายเคเบิล RG58AU ~ ปลั๊กกล้วย
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 15 V, พิกัดกระแสไฟฟ้า 0.5 A,
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -20 ถึง 60 °C
สเปค