⌀4 มม. ปลั๊กกล้วยตัวเมีย ขนาด 6 A (สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ปลั๊กกล้วยตัวเมีย ขนาด ที่มีส่วนที่ยื่นออกมาจาก พื้นผิว กระดาน เล็กน้อย
· โพรบและเทอร์มินอลที่หลากหลายสำหรับการวัดและทดสอบ
· เทอร์มิน แบบมีฉนวน ขั้วต่อสายไฟสำหรับทดลอง มีฉนวนพร้อมใช้งาน
· มีผลิตภัณฑ์ เครื่องหมาย CE ที่ได้รับ มาตรฐาน EN
· การจัดหมวดหมู่: ปลั๊กกล้วยตัวเมีย
· พิกัดกระแสไฟฟ้า (A): 6
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C): -5 ถึง 50

● ซ็อกเก็ตบานาน่าโครงต่ำ Ø 4 มม. การเชื่อมต่อโดยการบัดกรี

· เสียบแผงระหว่างช่องว่างที่มีเครื่องหมาย '*' ใน Drawing แสดงโครงร่าง
สเปค
| รหัสรุ่น | สี | การชุบผิว |
| WTN1054-NI-RE | สีแดง | นิกเกิล |
| WTN1054-NI-BK | สีดำ | |
| WTN1054-GO-RE | สีแดง | ทอง |
| WTN1054-GO-BK | สีดำ |
เทอร์มินัลสำหรับวัดการทดสอบ
\n\n
● มีเทอร์มินัล แบบมีฉนวน สำหรับใช้ทดสอบ
● นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มาตรฐาน EN ที่ ได้รับ รองรับการใช้งาน มาตรฐาน เครื่องหมาย CE
\nคุณสมบัติ
● หัววัดและเทอร์มินัลหลากหลายแบบที่สะดวกสำหรับการวัดและการทดสอบมีให้บริการ● มีเทอร์มินัล แบบมีฉนวน สำหรับใช้ทดสอบ
● นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มาตรฐาน EN ที่ ได้รับ รองรับการใช้งาน มาตรฐาน เครื่องหมาย CE
\n
● เทอร์มินัลอเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมสำหรับการวัดและทดสอบทั่วไปมีให้เลือกหลากหลายในราคาที่แข่งขันได้
● เทอร์มินัลที่มีฝาปิดฉนวนนั้นยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน เครื่องหมาย CE เพียงไม่กี่ตัวที่ได้รับมาตรฐาน EN ของยุโรป เหล่านี้รวมถึงผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ได้รับ มาตรฐาน UL ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้น
\nรายละเอียดจำเพาะที่ใช้ร่วมกันได้
\nเกี่ยวกับชุดค่าผสม

● เทอร์มินัลอเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมสำหรับการวัดและทดสอบทั่วไปมีให้เลือกหลากหลายในราคาที่แข่งขันได้
● เทอร์มินัลที่มีฝาปิดฉนวนนั้นยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน เครื่องหมาย CE เพียงไม่กี่ตัวที่ได้รับมาตรฐาน EN ของยุโรป เหล่านี้รวมถึงผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ได้รับ มาตรฐาน UL ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้น