ขั้วต่อพินรุ่นปลั๊กเสียบ, ตัวเมียรุ่นกันน้ำ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หางปลาหัวเสียบตัวเมียแบบแบนหุ้มฉนวนเต็ม ชนิดกันน้ำ (จัดจำหน่าย 100 ชิ้นต่อแพ็ค)
    เป็นอุปกรณ์ต่อสายไฟที่ใช้งานร่วมกับหางปลาหัวเสียบตัวผู้แบบแบน มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    • รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 18-16 และ 14
    • รองรับสายไฟบิดเกลียวขนาด (mm²) : 0.75-1.25 และ 2.0
    • ใช้งานที่แรงดันไฟฟ้า (AC) : 300 V
    • ใช้งานที่กระแสไฟฟ้า (AC) : 15A (1.25 mm²) และ 20A (2.0 mm²)
    • สามารถป้องกันฝุ่นละอองและน้ำได้ในระดับ : IP57
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ใช้งานร่วมกับหางปลาหัวเสียบตัวผู้แบบแบน


    ● ปลายตัวเมียของรุ่นกันน้ำ, ขั้วต่อพินแบบปลั๊กเสียบ
    ● สอดคล้องตามมาตรฐาน IP57 (IEC529)


    พิกัดกระแสไฟฟ้า: 15 A (1.25 มม.2), 20A (2.0 มม.2)
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 300 VAC


    · ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ

    สเปค

    ขั้วต่อพินรุ่นปลั๊กเสียบ, ตัวเมียรุ่นกันน้ำ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    1 แพ็คแพ็ค 100 ชิ้น
     
    รุ่นสี
    PC4009-F-WPสีแดง
    PC4020-F-WPสีน้ำเงิน